Bras de moniteur (poteau d'installation) EA764AG-26

Bras de moniteur (poteau d'installation) EA764AG-26
【Product Specifications】
・Material …Steel
・Accessories …Display mounting screw (M4×10)
・Moveable Range …Screen Spin (rotation):360°,Screen Left and right. (pan):180°,Screen The top and the bottom (tilt):180°
・Suitable Size…24 press
・Load Capacity …10kg
・Arm Length …183 to 203mm
・Suitable Pole Dia. …25 to 40mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA764AG-26

Référence pièce
EA764AG-26
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

133.15 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Bras de moniteur (poteau d'installation) EA764AG-26, le numéro d'article est le suivant: EA764AG-26.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA764AG-26.

Assistance technique