Ty-RAPS / serre-câbles (type 2 pièces) résistant à la chaleur【100-1,000 pièces par conditionnement】

Ty-RAPS / serre-câbles (type 2 pièces) résistant à la chaleur

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

[Features]
· Standard tie wraps.
· A type utilizing carefully selected nylon 66, with excellent wear resistance, oil resistance and resistance to organic solvents.
· Suitable for a wide variety of applications such as devices of all kinds in vehicles, trains or aircraft, and in indoor wiring work, etc.
· Flame retardant properties (oxygen index of 32, UL94V-2).
[Common specifications]
· Materials used: Nylon 66
· Color: Translucent White
· Usable temperature range: -40°C to 85℃ (after zip tie binding)
· UL rate temperature: 85℃

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TBH-100
TYH-23M
TYH-25M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Tensile Strength
(N(kgf))

5.12 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1016922.480(8)

40.88 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -16922.480(8)

93.87 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10451864.8222(23)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Nylon 66 Color Bleu clair Environment resistance Résistant à la chaleur / Ignifuge
Flame retardant grade (main raw materials) UL94V-2 Representative Standard UL Applicable tools WT-193A/ERG50

Assistance technique