Dénudeur de fils - utilisation facile

Dénudeur de fils - utilisation facile
[Features]
• Ensures convenient and simple stripping work operation.
• Just insert the cable and squeeze the grip to easily strip the coating of wires easily without doing any damage to the core.
• Can also be used for removing coating in the middle areas of cables.
[Application]
• Removal of the coating in the middle areas of cables.
• Cutting work with both copper and aluminum alloy wires.
• Crimping work on insulation terminals.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PKY-2

Référence pièce
PKY-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

41.57 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fil conforme(mm2) 0.2 à 6 Longueur totale(mm) 210 Code JAN 4989530608954
Code Trusco 439-1977

Vous vous trouvez sur la page de Dénudeur de fils - utilisation facile, le numéro d'article est le suivant: PKY-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PKY-2.

Assistance technique