Outil de découpe portatif pour rail DIN

Outil de découpe portatif pour rail DIN
[Usage]
- Use on aluminum DIN rails produced by Shinohara Electric.
[Features]
- Main body is lighter than conventional parts, making it even more portable than before. (Conventional part mass: 4.8 kg)
- Includes a carrying case, making transport easy around the workplace.
- Manually operated, ensuring it is quiet and doesn't require a power supply. No material is ever lost when cutting.
[Mass]
- Main body mass: 1.5 kg / Total mass: 2.6 kg
[Dimensions]
- 330 mm x 150 mm x 50 mm (with handle closed)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LHC-P1

Référence pièce
LHC-P1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

1,114.87 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques Type à fonctionnement manuel Dimensions(mm) 330 x 150 x 50 (condition poignée fermée) Accessoire Mallette de transport / clé hexagonale pour vis de réglage / clé pour écrou long / manuel d'utilisation
Masse de l'unité principale(g) 1.5k

Vous vous trouvez sur la page de Outil de découpe portatif pour rail DIN, le numéro d'article est le suivant: LHC-P1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LHC-P1.

Assistance technique