Connecteur de type à ressort, série 231, pas de 5mm, mâle

Connecteur de type à ressort, série 231, pas de 5mm, mâle
  • Remise sur volume
The female side can be connected to 231-100 series connectors with the male side of a spring type connector. The corresponding circuit board can be connected to 232-100/200 series connectors.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
231-602
231-603
231-604
231-605
231-606
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre d'âmes

4.62 €

1 6 jours 102

5.82 €

1 6 jours 103

7.13 €

1 Disponible 6 jours 104

8.42 €

1 Disponible 6 jours 105

9.62 €

1 Disponible 6 jours 106

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs M/N/O M·N·O MCS-MIDI Classic
Broche / contact applicable Mâle (fiche) Application Connexion de câble Courant admissible(A) 15
Tension admissible(V) 300 Méthode de connexion des fils Sans vis Sens de connexion Droit
Norme représentative UL / CUL / CSA Couleur Gris Pas de la goupille(mm) 5
Fil conforme Fil simple / fil multibrin / fil multibrin (avec bague de couleur d'isolation) / fil multibrin (sans bague de couleur d'isolation) Section transversale conforme fil simple(mm2) 0.08 à 2.5 Section transversale correspondant à un fil multibrin(mm2) 0.08 à 2.5
Section transversale (bague isolée avec couleur) correspondant à un fil multibrin(mm2) 0.25 à 1.5 Section transversale (bague isolée sans couleur) correspondant à un fil multibrin(mm2) 0.25 à 2.5 Taille conforme de fil(AWG) 28 à 12
Diamètre extérieur maximal du revêtement(mm) 4.1 Matériaux d'isolation Nylon 6.6 Qualité ignifuge UL94 / V0
Matériaux de contact Cuivre électrique Traitement de surface du contact Étamage Accessoires pris en charge Accessoires de marquage / outils de commande / séparateur / cavalier de type étagère / butée d'isolation / clé à code / vis / boîtier réducteur de tension / plaque réductrice de tension

Assistance technique