Connecteur à ressort série WINSTA MINI-890

Connecteur à ressort série WINSTA MINI-890
  • Remise sur volume
Wire sizes of between 0.25 and 1.5 mm2. As with the 770 series, the panel penetration fittings, branches, etc. are included in the lineup, and connections can be made easily using the 890-392 or 890-393 tool.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
890-102
890-112
890-113
890-202
890-212
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSV· W· X Broche / contact applicable Nombre d'âmes Type de produit Pas de la goupille
(mm)
Fil conforme Section transversale conforme fil multibrin flexible
(mm2)
Section transversale correspondant à un fil multibrin
(mm2)
Diamètres de câble pris en charge φ
(mm)
Matériaux d'isolation Qualité ignifuge Matériaux de contact Traitement de surface du contact

7.08 €

1 Disponible 6 jours 10[Autre] WINSTA MINIFemelle (prise)2Avec boîtier-Fil simple / fil multibrin / fil multibrin flexible 0.25 à 1.50.25-13.8 à 8.2----

6.29 €

1 Disponible 6 jours 10[Autre] WINSTA MINIMâle (fiche)2Avec boîtier-Fil simple / fil multibrin / fil multibrin flexible 0.25 à 1.50.25-13.8 à 8.2----

19.27 €

1 10 jours -[Autre] WINSTA® MINIMâle (fiche)-Avec boîtier9----Nylon 6.6V0Alliage de cuivreÉtamage

4.31 €

1 Disponible 6 jours 10[Autre] WINSTA MINIFemelle (prise)2Sans boîtier-Fil simple / fil multibrin / fil multibrin flexible 0.25 à 1.50.25-1-----

3.66 €

1 Disponible 6 jours 10[Autre] WINSTA MINIMâle (fiche)2Sans boîtier-Fil simple / fil multibrin / fil multibrin flexible 0.25 à 1.50.25-1-----

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs V/W/X Application Connexion de câble
Courant admissible(A) 16 Tension admissible(V) 250 Méthode de connexion des fils Sans vis
Sens de connexion Droit Norme représentative UL Couleur Noir
Section transversale conforme fil simple(mm2) 0.25 à 1.5 Taille conforme de fil(AWG) 22 à 16 Diamètre extérieur maximal du revêtement(mm) 3

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique