Câble d'alimentation CF31 pour chaîne porte-câbles, avec blindage (CF31.15.04-1.5SQ-4-26)

Câble d'alimentation CF31 pour chaîne porte-câbles, avec blindage CF31.15.04-1.5SQ-4-26

Détails du produit:

Référence fabricant: CF31.15.04-1.5SQ-4-26

Marque: IGUS

Prix: 318.25

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Longueur totale: 26 m

Section transversale du conducteur: 1.5 mm2

Nombre d'âmes: 4 âme

Diamètre extérieur de finition: 10.5 mm

Rayon de pliage minimal en fonctionnement: 78.75 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CF31.15.04-1.5SQ-4-26

Référence pièce
CF31.15.04-1.5SQ-4-26
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale
(m)
Section transversale du conducteur
(mm2)
Nombre d'âmes
(âme)
Diamètre extérieur de finition
(mm)
Rayon de pliage minimal en fonctionnement
(mm)
Rayon de pliage minimal en position fixe
(mm)
Résistance du conducteur
(Ω/km)
Valeur de courant admissible de référence (30°C)
(A)

318.25 €

1 5 jours 10261.5410.578.754213.321

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension nominale 600/1000V Blindage Tresse en cuivre étamé Propriétés Résistance à l'huile
Norme représentative UL / CE / CSA (c-UL) Couleur de la gaine (revêtement extérieur) Noir Câble de terre Couleur VJ (vert / jaune)
Matériau de la gaine (revêtement extérieur) Adjuvant PVC à faible adhésivité / faible résistance à l'huile Matériaux du corps d'isolation Adjuvant TPE Vitesse de fonctionnement maximale en portée libre(m/s) 10
Vitesse de fonctionnement maximale en glissement(m/s) 5 Accélération maximale(m/s2) 80 Course Jusqu'à 100m
Autres normes ISO classe 2 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2012 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée Autres propriétés du câble Ignifuge et sans silicone Remarque 1 Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

Vous vous trouvez sur la page de Câble d'alimentation CF31 pour chaîne porte-câbles, avec blindage, le numéro d'article est le suivant: CF31.15.04-1.5SQ-4-26.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CF31.15.04-1.5SQ-4-26.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CF31.100.04-10SQ-4-11
CF31.100.04-10SQ-4-12
CF31.100.04-10SQ-4-13
CF31.15.04-1.5SQ-4-27
CF31.15.04-1.5SQ-4-28
CF31.15.04-1.5SQ-4-29
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale
(m)
Section transversale du conducteur
(mm2)
Nombre d'âmes
(âme)
Diamètre extérieur de finition
(mm)
Rayon de pliage minimal en fonctionnement
(mm)
Rayon de pliage minimal en position fixe
(mm)
Résistance du conducteur
(Ω/km)
Valeur de courant admissible de référence (30°C)
(A)

421.75 €

1 5 jours 101110420.5153.75821.9174

460.09 €

1 5 jours 101210420.5153.75821.9174

498.43 €

1 5 jours 101310420.5153.75821.9174

330.49 €

1 5 jours 10271.5410.578.754213.321

342.71 €

1 5 jours 10281.5410.578.754213.321

354.95 €

1 5 jours 10291.5410.578.754213.321

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique