Source d'alimentation LED type PCB

Source d'alimentation LED type PCB
Single output switching power supply (open frame model)

[Features]
· Universal AC input / full range (up to AC305V)
· Power factor correction circuit
· Protection: short circuit / overload / over-voltage/ over-temperature
· Cooling: natural air cooling
· Output current adjustable
· Class2 power unit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HLP-40H-42

Référence pièce
HLP-40H-42
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

47.95 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Cadre ouvert Capacité(W) 40.3 Simple / multi Simple
Tension d'entrée AC/DC Tension de sortie (simple uniquement) 42VDC Courant de sortie nominal (simple uniquement)(A) 0.96
Forme de la borne d'entrée / de sortie Connecteur Norme représentative CE / UL / CUL / TUV Dimensions, hauteur(mm) 27
Largeur de la dimension(mm) 53 Dimension de profondeur(mm) 147 Tension d'entrée(V) CA90 à 305 / CC127 à 431
Plage de variation de tension de sortie(V) 40 à 46 Autres certifications / normes CB (authentification internationale) / PFC

Vous vous trouvez sur la page de Source d'alimentation LED type PCB, le numéro d'article est le suivant: HLP-40H-42.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HLP-40H-42.

Assistance technique