Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
OA-W16-0334RSE |
OA-W16-0404RS |
OA-W16-0404RSE |
OA-W16-0503RS |
OA-W16-0503RSE |
OA-W16-0901RS |
OA-W16-0901RSE |
OA-W16-1151RS |
OA-W16-1151RSE |
OA-W16-1301RS |
OA-W16-1301RSE |
OA-W22-0604RS |
OA-W22-0604RSE |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre de fil conforme (mm) | Vis de montage | Diamètre du trou de montage (mm) | Épaisseur de plaque compatible (mm) | Nombre de trous (Livre) | Caractéristiques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161.78 € 61.48 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | φ 2.2 à 3.3 | CTG16 | φ21 | 4mm ou moins | 4 | Type résistant aux intempéries | |
150.46 € 57.17 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | - | φ 3-4 | CTG16 | φ21 | 4mm ou moins | 4 | Type résistant à l'huile | |
9.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | φ 3-4 | CTG16 | φ21 | 4mm ou moins | 4 | Type résistant aux intempéries | ||
111.11 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | φ 4 à 5 | CTG16 | φ21 | 4mm ou moins | 3 | Type résistant à l'huile | |
120.57 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | φ 4 à 5 | CTG16 | φ21 | 4mm ou moins | 3 | Type résistant aux intempéries | |
92.06 € 32.22 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | - | φ 4 à 9 | CTG16 | φ21 | 4mm ou moins | 1 | Type résistant à l'huile | |
8.62 € 3.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | φ 4 à 9 | CTG16 | φ21 | 4mm ou moins | 1 | Type résistant aux intempéries | ||
82.48 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | φ 8.5 à 11.5 | CTG16 | φ21 | 4mm ou moins | 1 | Type résistant à l'huile | |
99.13 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | φ 8.5 à 11.5 | CTG16 | φ21 | 4mm ou moins | 1 | Type résistant aux intempéries | |
82.32 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | φ 11-13 | CTG16 | φ21 | 4mm ou moins | 1 | Type résistant à l'huile | |
98.96 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 10 | φ 11-13 | CTG16 | φ21 | 4mm ou moins | 1 | Type résistant aux intempéries | |
108.87 € 39.19 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | - | φ 5 à 6 | CTG22 | φ28 | 6mm ou moins | 4 | Type résistant à l'huile | |
116.61 € 43.15 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | φ 5 à 6 | CTG22 | φ28 | 6mm ou moins | 4 | Type résistant aux intempéries |
Loading...
Matériau (corps principal) | Nylon 66 (UL94V-2) | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -25 à 80°C | Couleur | Noir |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre de fil conforme(mm)
Vis de montage
Diamètre du trou de montage(mm)
Épaisseur de plaque compatible(mm)
Nombre de trous(Livre)
Caractéristiques
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles