Sous-rack standard type NS

Sous-rack standard type NS
[Features]
· A total of 48 models, including two types of widths, two types of heights, four types of depths, and three patters of the rear rail.
· A standard sub-rack with four frames (6U has five frames).
· IEC60297 standard compliant.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NS133-43-20B
NS133-43-20C
NS133-43-20E
NS133-43-25B
NS133-43-25C
NS133-43-25E
NS133-43-31B
NS133-43-31C
NS133-43-31E
NS133-43-37B
NS133-43-37C
NS133-43-37E
NS266-43-20B
NS266-43-20C
NS266-43-20E
NS266-43-25B
NS266-43-25C
NS266-43-25E
NS266-43-31B
NS266-43-31C
NS266-43-31E
NS266-43-37B
NS266-43-37C
NS266-43-37E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMotif du rail H
(mm)
P
(mm)

183.16 €

1 7 jours 10Type B132.5203.3

196.27 €

1 7 jours 10Type C132.5203.3

183.16 €

1 7 jours 10Type E132.5203.3

195.08 €

1 7 jours 10Type B132.5247.3

208.19 €

1 7 jours 10Type C132.5247.3

195.08 €

1 7 jours 10Type E132.5247.3

211.92 €

1 7 jours 10Type B132.5307.3

224.90 €

1 7 jours 10Type C132.5307.3

211.92 €

1 7 jours 10Type E132.5307.3

213.95 €

1 7 jours 10Type B132.5367.3

227.06 €

1 7 jours 10Type C132.5367.3

213.95 €

1 7 jours 10Type E132.5367.3

261.26 €

1 7 jours 10Type B265.8203.3

306.02 €

1 7 jours 10Type C265.8203.3

261.63 €

1 7 jours 10Type E265.8203.3

268.48 €

1 7 jours 10Type B265.8247.3

313.23 €

1 7 jours 10Type C265.8247.3

268.85 €

1 7 jours 10Type E265.8247.3

274.37 €

1 7 jours 10Type B265.8307.3

319.12 €

1 7 jours 10Type C265.8307.3

274.86 €

1 7 jours 10Type E265.8307.3

292.91 €

1 7 jours 10Type B265.8367.3

337.66 €

1 7 jours 10Type C265.8367.3

293.27 €

1 7 jours 10Type E265.8367.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

l(mm) 427.2 HP(mm) 84

Assistance technique