Sous-rack NSH avec poignée

Sous-rack NSH avec poignée
[Features]
· A sub-rack that includes a conduction cover with a handle.
· Total of 36 models including two types of width, two types of height, three types of depth, and three rear rail patterns.
· IEC60297 standard compliant.
· Conduction countermeasures have been applied.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NSH133-43-25B
NSH133-43-25C
NSH133-43-25E
NSH133-43-31B
NSH133-43-31C
NSH133-43-31E
NSH133-43-37B
NSH133-43-37C
NSH133-43-37E
NSH266-43-25B
NSH266-43-25C
NSH266-43-25E
NSH266-43-31B
NSH266-43-31C
NSH266-43-31E
NSH266-43-37B
NSH266-43-37C
NSH266-43-37E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMotif du rail H
(mm)
P
(mm)

305.62 €

1 7 jours 10Type B132.5250.3

318.73 €

1 7 jours 10Type C132.5250.3

305.62 €

1 7 jours 10Type E132.5250.3

324.62 €

1 7 jours 10Type B132.5310.3

337.74 €

1 7 jours 10Type C132.5310.3

324.62 €

1 7 jours 10Type E132.5310.3

348.80 €

1 7 jours 10Type B132.5370.4

361.92 €

1 7 jours 10Type C132.5370.4

348.80 €

1 7 jours -Type E132.5370.4

382.72 €

1 7 jours 10Type B265.8250.3

427.48 €

1 7 jours 10Type C265.8250.3

383.08 €

1 7 jours 10Type E265.8250.3

393.84 €

1 7 jours 10Type B265.8310.3

438.58 €

1 7 jours 10Type C265.8310.3

394.19 €

1 7 jours 10Type E265.8310.3

434.49 €

1 7 jours 10Type B265.8370.4

479.23 €

1 7 jours 10Type C265.8370.4

434.86 €

1 7 jours 10Type E265.8370.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

l(mm) 427.2 HP(mm) 84

Assistance technique