Bande de détection de fuite de liquides F03-16SF / 16SFC

Bande de détection de fuite de liquides F03-16SF / 16SFC
Water leakage sensing band F03-16SF / 16SFC

[Features]
· F03-16SF type / F03-16SFC type.
· Features excellent flexibility and workability in comparison to the water leakage sensing band F03-16PE type.
· With F03-16SFC type, the coated surface of the sensing band becomes transparent when water is absorbed, causing the internal red coating to become visible and enabling the locations of water leakage to be confirmed easily.
· The color reverts to white after drying.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F03-16SF-5M
F03-16SF-10M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(m)

160.88 €

1 7 jours 5

316.90 €

1 7 jours 10

Loading...

  1. 1

Assistance technique