Alarme de dysfonctionnement du chauffage K2CU

Alarme de dysfonctionnement du chauffage K2CU
  • En promotion
  • Remise sur volume
A K2CU heater burnout alarm.

[Features]
· Detects burnouts from small to large capacity heaters.
· Detects heater burnout in molding and packing machinery, etc., and then outputs an alarm.
· Boasts a high level of detection accuracy, enabling detection of single burned out wires, even when using multiple heaters.
· Can be used with a wide range of heaters; from small to large capacity types.
· A single K2CU-F large capacity integrated CT unit can be used for both single and triple-phase heaters.
· The compensation function for fluctuations in voltage
· means that false alarms will not occur due to fluctuations in heater current caused by fluctuations in the voltage from the power supply, ensuring that alarms only occur when applicable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2CU-F10A-C AC4-10A AC100
K2CU-F10A-CGS
K2CU-F10A-E AC4-10A AC200
K2CU-F10A-EGS
K2CU-F10A-F AC4-10A AC220
K2CU-F10A-FGS
K2CU-F20A-C AC8-20A AC100
K2CU-F20A-CGS
K2CU-F20A-E AC8-20A AC200
K2CU-F20A-EGS
K2CU-F20A-F AC8-20A AC220
K2CU-F20A-FGS
K2CU-F40A-C AC16-40A AC100
K2CU-F40A-CGS
K2CU-F40A-E AC16-40A AC200
K2CU-F40A-EGS
K2CU-F40A-F AC16-40A AC220
K2CU-F40A-FGS
K2CU-F80A-CGS
K2CU-F80A-E AC32-80A AC200
K2CU-F80A-EGS
K2CU-F80A-FGS
K2CU-P0.5A-A
K2CU-P1A-A
K2CU-P1A-B
K2CU-P2A-A
K2CU-P4A-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension de fonctionnement
(V)
Terminal shape Largeur de la dimension
(mm)
Dimension : profondeur
(mm)
Type unité principale Courant de fonctionnement
(A)

115.19 €

1 6 jours CA100Borne à vis9095CT grande capacité, type intégréCA4 à 10

115.19 €

1 6 jours CA100Borne à vis9095Inclut type à borne d'entrée à porteCA4 à 10

117.71 €

1 Disponible 6 jours [Autre] 200ACBorne à vis9095CT grande capacité, type intégréCA4 à 10

115.19 €

1 6 jours [Autre] 200ACBorne à vis9095Inclut type à borne d'entrée à porteCA4 à 10

115.19 €

1 6 jours [Autre] 220ACBorne à vis9095CT grande capacité, type intégréCA4 à 10

115.19 €

1 6 jours [Autre] 220ACBorne à vis9095Inclut type à borne d'entrée à porteCA4 à 10

115.19 €

1 6 jours CA100Borne à vis9095CT grande capacité, type intégréCA8 à 20

115.19 €

1 Disponible 6 jours CA100Borne à vis9095Inclut type à borne d'entrée à porteCA8 à 20

115.19 €

1 6 jours [Autre] 200ACBorne à vis9095CT grande capacité, type intégréCA8 à 20

115.19 €

1 Disponible 6 jours [Autre] 200ACBorne à vis9095Inclut type à borne d'entrée à porteCA8 à 20

155.31 €

77.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Autre] 220ACBorne à vis9095CT grande capacité, type intégréCA8 à 20

116.35 €

1 Disponible 6 jours [Autre] 220ACBorne à vis9095Inclut type à borne d'entrée à porteCA8 à 20

116.35 €

1 6 jours CA100Borne à vis9095CT grande capacité, type intégréCA16 à 40

115.19 €

1 6 jours CA100Borne à vis9095Inclut type à borne d'entrée à porteCA16 à 40

115.19 €

1 6 jours [Autre] 200ACBorne à vis9095CT grande capacité, type intégréCA16 à 40

115.19 €

1 6 jours [Autre] 200ACBorne à vis9095Inclut type à borne d'entrée à porteCA16 à 40

155.31 €

77.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Autre] 220ACBorne à vis9095CT grande capacité, type intégréCA16 à 40

115.19 €

1 6 jours [Autre] 220ACBorne à vis9095Inclut type à borne d'entrée à porteCA16 à 40

115.19 €

1 6 jours CA100Borne à vis9095Inclut type à borne d'entrée à porteCA32 à 80

115.19 €

1 6 jours [Autre] 200ACBorne à vis9095CT grande capacité, type intégréCA32 à 80

116.30 €

1 6 jours [Autre] 200ACBorne à vis9095Inclut type à borne d'entrée à porteCA32 à 80

115.19 €

1 6 jours [Autre] 220ACBorne à vis9095Inclut type à borne d'entrée à porteCA32 à 80

112.25 €

1 6 jours [Autre] 100/200ACEnfichable7289Petite capacité, type enfichableCA0.25 à 0.5

112.25 €

1 Disponible 6 jours [Autre] 100/200ACEnfichable7289Petite capacité, type enfichableCA0.5 à 1

112.25 €

1 Disponible 6 jours [Autre] 110 / 220 ACEnfichable7289Petite capacité, type enfichableCA0.5 à 1

112.25 €

1 Disponible 6 jours [Autre] 100/200ACEnfichable7289Petite capacité, type enfichableCA1 à 2

112.25 €

1 Disponible 6 jours [Autre] 100/200ACEnfichable7289Petite capacité, type enfichableCA2 à 4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Rectangulaire Dimension : verticale(mm) 60

Assistance technique