Alarme incendie de fuite électrique AGD

Alarme incendie de fuite électrique AGD
  • Remise sur volume
An AGD electrical leakage fire alarm.

[Features]
· An updated version of a long-selling product with a 30-year track record.
· The basic functions are maintained but with greater compactness.
· The surface type maintains the same mounting dimensions but has been more compact. The square bodied embedded type has approximately half the volume ratio as previous models (excluding the AGD-U2).
· The built-in digital filter reduces the effects of high-frequency noise, allowing more precise monitoring of electrical leakage.
· The output contact configuration is 1c+1a × the number of monitoring circuits. This enables remote monitoring via external signal contacts, and an alarm output for each monitoring circuit.
· Even the square bodied embedded types come equipped with built-in buzzers (excluding the AGD-U2).
· Can also output an alarm to any external buzzer.
· All updated products are available with either automatic or manual recovery AGD-N5, AGD-NY5, and AGD-N52).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AGD-U2
AGD-UE2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Volume (valeur TYP)
(dB)
Tension de fonctionnement
(V)
Terminal shape Dimension : verticale
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Dimension : profondeur
(mm)
Affichage à LED (associé avec un type vibreur) Spécifications

609.57 €

1 Disponible 6 jours 70[Autre] 100/200ACBorne à vis136205153-Unité d'alimentation

109.28 €

1 Disponible 6 jours ------DisponibleUnité de réception

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type ensemble Boîtier Corps angulaire, type d'installation affleurante

Assistance technique