Interrupteur à bouton-poussoir série ø22 AR22, plaque signalétique

Interrupteur à bouton-poussoir série ø22 AR22, plaque signalétique
  • Remise sur volume
ø22 Series push button switch AR22 EMERGENCY OFF name plate

[Features]
· AR9P721 type is aluminum (with packing), featuring black text on a yellow plate.
· Cannot be engraved.
· Text height: 13 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AR9P721-5C

Référence pièce
AR9P721-5C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.27 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Jaune (caractères : noir) Applicable AR22V2R, AR22V4R, AR22V2L, AR22VAL Matériau Aluminium
Texte affiché ARRÊT D'URGENCE Dimensions extérieures(mm) φ70 × 0.5

Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur à bouton-poussoir série ø22 AR22, plaque signalétique, le numéro d'article est le suivant: AR9P721-5C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AR9P721-5C.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique