Connecteur Ethernet industriel - Faisceau de connecteurs M12 XS5 / XS6

Connecteur Ethernet industriel - Faisceau de connecteurs M12 XS5 / XS6

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Un connecteur compatible avec les réseaux industriels basés sur Ethernet.

[Caractéristiques]
• Connecteurs standard: Type de connecteur RJ45 avec des exigences réduites en matière d'espace pour l'acheminement des câbles.
• Type durable: Type de connecteur RJ45 adapté au câblage à l'extérieur des panneaux de contrôle.
• Type imperméable: Structure de protection IP67.
• Type imperméable: Des connecteurs SmartClick à simple action (1/8e tour) sont disponibles.
• Type imperméable: En plus des types de câbles de prise de courant et les types de câbles anti-flexion, des types de câbles blindé renforcé sont également disponibles.
[Applications]
• Idéal pour la pose de câbles à l'extérieur des panneaux de contrôle.
• Type durable: Conçu pour les environnements FA où la génération de bruit pose problème.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XS5H-T422-BM0-K
XS5W-T421-BM2-K
XS5W-T421-CM2-K
XS5W-T421-CM2-SS
XS5W-T421-CMC-K
XS5W-T421-DMC-K
XS5W-T421-DMC-SS
XS5W-T421-EM2-K
XS5W-T421-EM2-SS
XS5W-T421-EMC-K
XS5W-T421-EMC-SS
XS5W-T421-EMD-K
XS5W-T421-GM2-K
XS5W-T421-GMC-K
XS5W-T421-GMC-SS
XS5W-T421-JM2-K
XS5W-T421-JMC-K
XS5W-T421-JMC-SS
XS5W-T421-JMD-KR
XS5W-T421-KMC-K
XS5W-T421-KMD-K
XS5W-T422-CMC-K
XS5W-T422-DMC-K
XS5W-T422-GMC-K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
CN1 CN2 Tension nominale du câble
(V)
Forme du câble Longueur de câble
(m)
Caractéristiques Type Classification Traitement de contact Matériau de contact Courant nominal
(A)
Forme externe de câble conforme
(mm)
Taille de fil central conforme
(mm2)
Structure de protection Catégorie Indice de protection (IP) Type de câble Douille de protection contre le ployage Matériau du boîtier de connecteur raccordement 1 Construction de câbles Couleur de la douille de protection contre le ployage Matériau du boîtier de connecteur raccordement 2 Type de connecteur raccordement 1 Boîtier du connecteur raccordement 2 Boîtier du connecteur raccordement 1 Type de connecteur raccordement 2 Couleur de gaine Brochage Protection du levier d'arrêt Dimension AWG Ignifugé Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 Compatible avec une chaîne d'entraînement

24.35 €

1 Disponible 44 jours Mâle angulaireSectionnement[30] Inférieur à 30VCCRond0.5Connecteur Ethernet à usage commercialCâble avec connecteurType robuste et étancheSubstrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux3φ6.522M12 : CEI IP67-------------------

52.28 €

1 7 jours Mâle droitMâle droit[30] Inférieur à 30VCCRond0.5Connecteur Ethernet à usage commercialCâble avec connecteurType robuste et étancheSubstrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux3φ6.522M12 : CEI IP67-------------------

58.08 €

10 3 jours --[30] 30VDC-1---------5EIP67SF/UTPEnfichéMétal1x4NoirMétalM12AutreAutreM12Bleu1:1non22Nonnonnon

87.03 €

6 3 jours --[30] 30VDC-1---------5EIP67SF/UTPSansMétal1x4NoirMétalM12AutreAutreM12Noir1:1oui22Nonnonnon

70.18 €

1 7 jours Mâle droitMâle droit[30] Inférieur à 30VCCRond1Connecteur Ethernet à usage commercialCâble avec connecteurType robuste et étancheSubstrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux2.5φ6.522M12 : CEI IP67, RJ45 : CEI IP20-------------------

79.17 €

1 7 jours Mâle droitMâle droit[30] Inférieur à 30VCCRond2Connecteur Ethernet à usage commercialCâble avec connecteurType robuste et étancheSubstrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux2.5φ6.522M12 : CEI IP67, RJ45 : CEI IP20-------------------

138.37 €

11 3 jours --[30] 30VDC-3---------5EIP20SF/UTPSansMétal1x4NoirPlastiqueM12AutreAutreRJ45 8(4)Noir1:1oui22Nonnonnon

79.80 €

5 3 jours --[30] 30VDC-3---------5EIP67SF/UTPEnfichéMétal1x4NoirMétalM12AutreAutreM12Bleu1:1non22Nonnonnon

120.17 €

1 3 jours --[30] 30VDC-3---------5EIP67SF/UTPSansMétal1x4NoirMétalM12AutreAutreM12Noir1:1oui22Nonnonnon

90.65 €

1 7 jours Mâle droitMâle droit[30] Inférieur à 30VCCRond3Connecteur Ethernet à usage commercialCâble avec connecteurType robuste et étancheSubstrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux2.5φ6.522M12 : CEI IP67, RJ45 : CEI IP20-------------------

155.17 €

5 3 jours --[30] 30VDC-5---------5EIP20SF/UTPSansMétal1x4NoirPlastiqueM12AutreAutreRJ45 8(4)Noir1:1oui22Nonnonnon

98.93 €

1 7 jours Mâle droitMâle droit[30] Inférieur à 30VCCRond3Connecteur Ethernet à usage commercialCâble avec connecteurType robuste et étancheSubstrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux2.5φ6.522RJ45 : CEI IP20-------------------

99.82 €

5 3 jours --[30] 30VDC-5---------5EIP67SF/UTPEnfichéMétal1x4NoirMétalM12AutreAutreM12Bleu1:1non22Nonnonnon

105.58 €

2 7 jours Mâle droitMâle droit[30] Inférieur à 30VCCRond5Connecteur Ethernet à usage commercialCâble avec connecteurType robuste et étancheSubstrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux2.5φ6.522M12 : CEI IP67, RJ45 : CEI IP20-------------------

184.80 €

1 3 jours --[30] 30VDC-5---------5EIP20SF/UTPSansMétal1x4NoirPlastiqueM12AutreAutreRJ45 8(4)Noir1:1oui22Nonnonnon

152.95 €

1 3 jours --[30] 30VDC-10---------5EIP67SF/UTPEnfichéMétal1x4NoirMétalM12AutreAutreM12Bleu1:1non22Nonnonnon

149.68 €

1 7 jours Mâle droitMâle droit[30] Inférieur à 30VCCRond10Connecteur Ethernet à usage commercialCâble avec connecteurType robuste et étancheSubstrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux2.5φ6.522M12 : CEI IP67, RJ45 : CEI IP20-------------------

258.42 €

1 3 jours --[30] 30VDC-10---------5EIP20SF/UTPSansMétal1x4NoirPlastiqueM12AutreAutreRJ45 8(4)Noir1:1oui22Nonnonnon

216.18 €

1 3 jours --[30] 30VDC-10---------5EIP20SF/UTPEnfichéPlastique1x4NoirPlastiqueRJ45 8(4)AutreAutreRJ45 8(4)Bleu1:1oui22Nonnonoui

189.70 €

1 3 jours --[30] 30VDC-15---------5EIP67SF/UTPEnfichéMétal1x4NoirPlastiqueM12AutreAutreRJ45 8(4)Bleu1:1oui22Nonnonnon

202.18 €

1 7 jours Mâle droitMâle droit[30] Inférieur à 30VCCRond15Connecteur Ethernet à usage commercialCâble avec connecteurType robuste et étancheSubstrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux2.5φ6.522RJ45 : CEI IP20-------------------

70.18 €

1 7 jours Mâle angulaireMâle droit[30] Inférieur à 30VCCRond1Connecteur Ethernet à usage commercialCâble avec connecteurType robuste et étancheSubstrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux2.5φ6.522M12 : CEI IP67, RJ45 : CEI IP20-------------------

79.17 €

5 7 jours Mâle angulaireMâle droit[30] Inférieur à 30VCCRond2Connecteur Ethernet à usage commercialCâble avec connecteurType robuste et étancheSubstrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux2.5φ6.522M12 : CEI IP67, RJ45 : CEI IP20-------------------

105.58 €

5 3 jours --[30] 30VDC-5---------5EIP67SF/UTPEnfichéMétal1x4NoirPlastiqueM12AutreAutreRJ45 8(4)Bleu1:1oui22Nonnonnon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de conducteurs 4

Assistance technique