Connecteur à connexion facile pour équipement industriel - XN2

Connecteur à connexion facile pour équipement industriel - XN2
  • Remise sur volume
[Features]
· A simple wire connection connector that is compliant with e-con specifications and is suitable for sensor connections.
· Utilizes a spring clamp method, which has a solid track record for wire connections in industrial uses.
· Wire connections are simple and do not require special tools.
· Repeat wire connections (repairs) are also possible.
· The 28–20 AWG (0.08–0.5 mm2) wiring range can be supported with a single connector (cover OD: ⌀1.5 or smaller).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XN2A-1370
XN2A-1470
XN2A-1570
XN2A-1670
XN2A-1870
XN2B-1470
XN2D-1371
XN2D-1471
XN2D-1571
XN2D-1671
XN2D-1871
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Broche / contact applicable Nombre d'âmes Application Méthode de connexion des fils Classification Fil applicable

3.59 €

1 6 jours Mâle (fiche)3Connexion de câbleMéthode avec collier à ressortConnecteur mâle pour connexion de câbleAWG28 à 20 (diamètre externe de revêtement du fil inférieur ou égal à φ1.5)

3.95 €

1 6 jours Mâle (fiche)4Connexion de câbleMéthode avec collier à ressortConnecteur mâle pour connexion de câbleAWG28 à 20 (diamètre externe de revêtement du fil inférieur ou égal à φ1.5)

4.92 €

1 6 jours Mâle (fiche)5Connexion de câbleMéthode avec collier à ressortConnecteur mâle pour connexion de câbleAWG28 à 20 (diamètre externe de revêtement du fil inférieur ou égal à φ1.5)

5.91 €

1 6 jours Mâle (fiche)6Connexion de câbleMéthode avec collier à ressortConnecteur mâle pour connexion de câbleAWG28 à 20 (diamètre externe de revêtement du fil inférieur ou égal à φ1.5)

6.40 €

1 6 jours Mâle (fiche)8Connexion de câbleMéthode avec collier à ressortConnecteur mâle pour connexion de câbleAWG28 à 20 (diamètre externe de revêtement du fil inférieur ou égal à φ1.5)

3.80 €

1 6 jours Femelle (prise)4Connexion de câbleMéthode avec collier à ressortConnecteur femelle pour connexions de câbleAWG28 à 20 (diamètre externe de revêtement du fil inférieur ou égal à φ1.5)

4.67 €

1 6 jours Femelle (prise)3Pour PCB-Connecteur femelle de connexion (type série) pour circuits imprimés-

4.70 €

2 Disponible 6 jours Femelle (prise)4Pour PCB-Connecteur femelle de connexion (type série) pour circuits imprimés-

3.41 €

1 6 jours Femelle (prise)5Pour PCB-Connecteur femelle de connexion (type série) pour circuits imprimés-

3.80 €

1 6 jours Femelle (prise)6Pour PCB-Connecteur femelle de connexion (type série) pour circuits imprimés-

4.51 €

1 6 jours Femelle (prise)8Pour PCB-Connecteur femelle de connexion (type série) pour circuits imprimés-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Courant admissible(A) 3 Courant nominal (avec fil AWG20)(V) DC32 Sens de connexion Droit
Type Connecteur de connexion simple pour équipements industriels Caractéristiques Conforme à la spécification E-con Placage de la partie contact Placage or (0.2μm)
Placage de la partie borne Étamage

Assistance technique