Indicateur pour capteur linéaire [K3HB-S]

Indicateur pour capteur linéaire [K3HB-S]
Un indicateur de capteur linéaire doté d’une capacité de réponse ultrarapide de 2 000 fois par seconde
• Efficace pour des discriminations et des mesures ultra rapides avec une période d’échantillonnage de 0,5 ms et un temps de réponse en sortie de 1 ms maxi.
• Reconnaissance facile des résultats grâce à un affichage couleur, rouge ou vert.
• Equipé d’un compteur de position qui représente les valeurs mesurées et les positions relatives.
• Il est possible de procéder à un calibrage zéro avec la fonction zéro forcé.
• Gamme étendue incluant des modèles DeviceNet.
• Boîtier compact d’une épaisseur de 95 mm seulement (à partir de l’arrière du panneau avant), ou de 97 mm pour les modèles DeviceNet.
• Homologation UL (licence de marque d’homologation).
• Conformité CE certifiée par un organisme indépendant.
• Etanchéité selon la norme NEMA 4X (équivalente à IP66).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K3HB-SSD 24VAC/DC
K3HB-SSD-AT11 AC100-240
K3HB-SSD-AT12 AC/DC24
K3HB-SSD-CPAC11 AC100-240
K3HB-SSD-CPAC22 AC100-240
K3HB-SSD-CPAC22 AC/DC24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de montage Dimensions de coupe du panneau Standard Épaisseur de la dimension
(mm)
Type d'entrée Type de sortie Nombre de sorties Type de communication Tension d'alimentation
(V)
Fonction de calcul Chiffres d'affichage Cycle d'échantillonnage Structure de protection (avant) Écran Nombre de ports Ethernet Nombre de sorties numériques Compteur d'impulsions Ampèremètre Voltmètre Type de tension d'alimentation Tension d'alimentation CA 50 Hz
(V)
Tension d'alimentation CA 60 Hz
(V)
Tension d'alimentation DC
(V)
Avec journal des événements de sécurité (security event log) Avec signature firmware Avec journal d'audit (audit log) Écran déporté Webserveur avec protocole de transfert HTTPS Appareil de mesure de la puissance effective Varmètre Avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) Compte-tours Fréquencemètre Supporte le protocole OPC UA PubSub Protocole pris en charge pour PROFIBUS Protocole pris en charge pour PROFINET IO Indice de protection (IP), face avant

922.17 €

1 3 jours ---100---------LCD00ouinonnonAC/DC20,4 - 26,420,4 - 26,420,4 - 26,4nonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonAutre

797.83 €

1 6 jours Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Tension CC à deux canaux / CourantSortie de transistor (NPN)5NACA 100-240Mise à l'échelle5 chiffres0,5ms (@ entrée unique) / 1,0ms (@ entrée double)NEMA4X (correspondant à IP66)------------------------

885.53 €

1 6 jours Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Tension CC à deux canaux / CourantSortie de transistor (NPN)5NACA/CC24Mise à l'échelle5 chiffres0,5ms (@ entrée unique) / 1,0ms (@ entrée double)NEMA4X (correspondant à IP66)------------------------

783.20 €

1 6 jours Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Tension CC à deux canaux / CourantSortie de contact de relais (1c)3NACA 100-240Mise à l'échelle5 chiffres0,5ms (@ entrée unique) / 1,0ms (@ entrée double)NEMA4X (correspondant à IP66)------------------------

885.53 €

1 6 jours Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Tension CC à deux canaux / CourantSortie de contact de relais (1a/1c)5NACA 100-240Mise à l'échelle5 chiffres0,5ms (@ entrée unique) / 1,0ms (@ entrée double)NEMA4X (correspondant à IP66)------------------------

885.53 €

1 6 jours Montage sur panneau[Autre] 92x45CE / UL / CSA95Tension CC à deux canaux / CourantSortie de contact de relais (1a/1c)5NACA/CC24Mise à l'échelle5 chiffres0,5ms (@ entrée unique) / 1,0ms (@ entrée double)NEMA4X (correspondant à IP66)------------------------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension - longueur(mm) 48 Largeur de la dimension(mm) 96

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique