Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | CN2 | Nombre de conducteurs | Tension nominale du câble (V) | Longueur de câble (m) | Caractéristiques | Type | Classification | Traitement de contact | Matériau de contact | Courant nominal (A) | Forme externe de câble conforme (mm) | Taille de fil central conforme (mm2) | Méthode de connexion des fils | Structure de protection | Matériau du câble | LED | Type de contact à fiche, côté champ | Matériau du revêtement de contact | Finition raccordement électrique, côté champ | Finition raccordement électrique, côté boîtier | Disposition de la rampe de câble, côté champ | Disposition de la rampe de câble, côté boîtier | Type de contact à fiche, côté boîtier | Matériau du corps de base de contact | Type de câble | Réticulé | Blindé | Sans halogène | Tension assignée (V) | Courant assigné In (A) | Température extérieure admissible du câble, fixe (°C) | Température extérieure admissible du câble, en mouvement (°C) | Résistance de contact (mOhm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.47 € | 1 | 7 jours | Femelle droit | Sectionnement | 4 | Inférieur à 150VCC | 2 | Petit connecteur étanche | Câble avec connecteur | Produits pour câbles standard | Substrat Ni, placage or 0.4μm | Bronze phosphoreux | 1 | φ4 | 0.2 | - | IP67 (CEI 60529) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32.62 € | 1 | 7 jours | Femelle droit | Sectionnement | 4 | Inférieur à 150VCC | 5 | Petit connecteur étanche | Câble avec connecteur | Produits pour câbles standard | Substrat Ni, placage or 0.4μm | Bronze phosphoreux | 1 | φ4 | 0.2 | - | IP67 (CEI 60529) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32.95 € | 1 | 7 jours | Femelle angulaire | Sectionnement | 4 | Inférieur à 150VCC | 2 | Petit connecteur étanche | Câble avec connecteur | Produits pour câbles standard | Substrat Ni, placage or 0.4μm | Bronze phosphoreux | 1 | φ4 | 0.2 | - | IP67 (CEI 60529) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | Femelle angulaire | Sectionnement | 4 | Inférieur à 150VCC | 5 | Petit connecteur étanche | Câble avec connecteur | Produits pour câbles standard | Substrat Ni, placage or 0.4μm | Bronze phosphoreux | 1 | φ4 | 0.2 | - | IP67 (CEI 60529) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16.00 € | 1 | 6 jours | Femelle droit | Sectionnement | 3 | Inférieur à 150VCC | 2 | Petit connecteur étanche | Câble avec connecteur | Produits pour câbles standard | Substrat Ni, placage or 0.4μm | Bronze phosphoreux | 1 | φ4 | 0.2 | - | IP67 (CEI 60529) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11.65 € | 5 | 7 jours | Femelle droit | Sectionnement | 3 | Inférieur à 150VCC | 2 | Petit connecteur étanche | Câble avec connecteur | Câble robotique (pour la résistance aux vibrations) | Substrat Ni, placage or 0.4μm | Bronze phosphoreux | 1 | φ4 | 0.2 | - | IP67 (CEI 60529) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23.58 € | 1 | 6 jours | Femelle droit | Sectionnement | 3 | Inférieur à 150VCC | 5 | Petit connecteur étanche | Câble avec connecteur | Produits pour câbles standard | Substrat Ni, placage or 0.4μm | Bronze phosphoreux | 1 | φ4 | 0.2 | - | IP67 (CEI 60529) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32.74 € 12.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Femelle droit | Sectionnement | 3 | Inférieur à 150VCC | 5 | Petit connecteur étanche | Câble avec connecteur | Câble robotique (pour la résistance aux vibrations) | Substrat Ni, placage or 0.4μm | Bronze phosphoreux | 1 | φ4 | 0.2 | - | IP67 (CEI 60529) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16.00 € | 1 | 6 jours | Femelle angulaire | Sectionnement | 3 | Inférieur à 150VCC | 2 | Petit connecteur étanche | Câble avec connecteur | Produits pour câbles standard | Substrat Ni, placage or 0.4μm | Bronze phosphoreux | 1 | φ4 | 0.2 | - | IP67 (CEI 60529) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11.65 € | 5 | 7 jours | Femelle angulaire | Sectionnement | 3 | Inférieur à 150VCC | 2 | Petit connecteur étanche | Câble avec connecteur | Câble robotique (pour la résistance aux vibrations) | Substrat Ni, placage or 0.4μm | Bronze phosphoreux | 1 | φ4 | 0.2 | - | IP67 (CEI 60529) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23.58 € | 1 | 6 jours | Femelle angulaire | Sectionnement | 3 | Inférieur à 150VCC | 5 | Petit connecteur étanche | Câble avec connecteur | Produits pour câbles standard | Substrat Ni, placage or 0.4μm | Bronze phosphoreux | 1 | φ4 | 0.2 | - | IP67 (CEI 60529) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12.88 € | 5 | 7 jours | Femelle angulaire | Sectionnement | 3 | Inférieur à 150VCC | 5 | Petit connecteur étanche | Câble avec connecteur | Câble robotique (pour la résistance aux vibrations) | Substrat Ni, placage or 0.4μm | Bronze phosphoreux | 1 | φ4 | 0.2 | - | IP67 (CEI 60529) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
19.59 € | 1 | 6 jours | Femelle droit | Sectionnement | 4 | Inférieur à 150VCC | 1 | Petit connecteur étanche | Câble avec connecteur | Câble robotique (pour la résistance aux vibrations) | Substrat Ni, placage or 0.4μm | Bronze phosphoreux | 1 | φ4 | 0.2 | - | IP67 (CEI 60529) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15.22 € | 5 | 7 jours | Femelle droit | Sectionnement | 4 | Inférieur à 150VCC | 2 | Petit connecteur étanche | Câble avec connecteur | Produits pour câbles standard | Substrat Ni, placage or 0.4μm | Bronze phosphoreux | 1 | φ4 | 0.2 | - | IP67 (CEI 60529) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24.19 € 8.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Femelle droit | Sectionnement | 4 | Inférieur à 150VCC | 2 | Petit connecteur étanche | Câble avec connecteur | Câble robotique (pour la résistance aux vibrations) | Substrat Ni, placage or 0.4μm | Bronze phosphoreux | 1 | φ4 | 0.2 | - | IP67 (CEI 60529) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18.45 € | 1 | 6 jours | Femelle droit | Sectionnement | 4 | Inférieur à 150VCC | 5 | Petit connecteur étanche | Câble avec connecteur | Produits pour câbles standard | Substrat Ni, placage or 0.4μm | Bronze phosphoreux | 1 | φ4 | 0.2 | - | IP67 (CEI 60529) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27.80 € | 5 | 7 jours | Femelle droit | Sectionnement | 4 | Inférieur à 150VCC | 5 | Petit connecteur étanche | Câble avec connecteur | Câble robotique (pour la résistance aux vibrations) | Substrat Ni, placage or 0.4μm | Bronze phosphoreux | 1 | φ4 | 0.2 | - | IP67 (CEI 60529) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22.95 € | 5 | 3 jours | Femelle droit | Sectionnement | 4 | Inférieur à 150VCC | 10 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | IP67 | Polychlorure de vinyle (PVC) | non | Femelle (douille) | Nickel/or | M8 | Extrémité de ligne libre | Droit | Autre | - | Autre | Multiconducteur | non | non | non | 125 | 1 | -25 - 70 | -25 - 70 | 40 | ||
15.22 € | 1 | 6 jours | Femelle angulaire | Sectionnement | 4 | Inférieur à 150VCC | 2 | Petit connecteur étanche | Câble avec connecteur | Produits pour câbles standard | Substrat Ni, placage or 0.4μm | Bronze phosphoreux | 1 | φ4 | 0.2 | - | IP67 (CEI 60529) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24.19 € 8.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Femelle angulaire | Sectionnement | 4 | Inférieur à 150VCC | 2 | Petit connecteur étanche | Câble avec connecteur | Câble robotique (pour la résistance aux vibrations) | Substrat Ni, placage or 0.4μm | Bronze phosphoreux | 1 | φ4 | 0.2 | - | IP67 (CEI 60529) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18.45 € | 1 | 6 jours | Femelle angulaire | Sectionnement | 4 | Inférieur à 150VCC | 5 | Petit connecteur étanche | Câble avec connecteur | Produits pour câbles standard | Substrat Ni, placage or 0.4μm | Bronze phosphoreux | 1 | φ4 | 0.2 | - | IP67 (CEI 60529) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27.80 € | 5 | 7 jours | Femelle angulaire | Sectionnement | 4 | Inférieur à 150VCC | 5 | Petit connecteur étanche | Câble avec connecteur | Câble robotique (pour la résistance aux vibrations) | Substrat Ni, placage or 0.4μm | Bronze phosphoreux | 1 | φ4 | 0.2 | - | IP67 (CEI 60529) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
19.76 € | 1 | 6 jours | Femelle droit | Sectionnement | 5 | [30] Inférieur à 30VCC | 2 | Petit connecteur étanche | Câble avec connecteur | Produits pour câbles standard | Substrat Ni, placage or 0.4μm | Bronze phosphoreux | 3 | φ4.7 | 0.2 | - | IP67 (CEI 60529) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18.67 € | 1 | 7 jours | Femelle angulaire | Sectionnement | 5 | [30] Inférieur à 30VCC | 2 | Petit connecteur étanche | Câble avec connecteur | Produits pour câbles standard | Substrat Ni, placage or 0.4μm | Bronze phosphoreux | 3 | φ4.7 | 0.2 | - | IP67 (CEI 60529) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | Mâle droit | Sectionnement | 3 | Inférieur à 150VCC | 0.3 | Connecteur étanche type rond | Câble avec connecteur | Câble robotique (pour la résistance aux vibrations) | Substrat Ni, placage or 0.4μm | Bronze phosphoreux | 1 | φ4 | 0.2 | - | IP67 (CEI 60529) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23.73 € | 1 | 7 jours | Mâle droit | Sectionnement | 4 | Inférieur à 150VCC | 0.3 | Connecteur étanche type rond | Câble avec connecteur | Câble robotique (pour la résistance aux vibrations) | Substrat Ni, placage or 0.4μm | Bronze phosphoreux | 1 | φ4 | 0.2 | - | IP67 (CEI 60529) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
26.17 € | 1 | 7 jours | Mâle droit | Sectionnement | 4 | Inférieur à 150VCC | 1 | Connecteur étanche type rond | Câble avec connecteur | Câble robotique (pour la résistance aux vibrations) | Substrat Ni, placage or 0.4μm | Bronze phosphoreux | 1 | φ4 | 0.2 | - | IP67 (CEI 60529) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
26.62 € | 1 | 7 jours | Mâle angulaire | Sectionnement | 4 | Inférieur à 150VCC | 1 | Connecteur étanche type rond | Câble avec connecteur | Câble robotique (pour la résistance aux vibrations) | Substrat Ni, placage or 0.4μm | Bronze phosphoreux | 1 | φ4 | 0.2 | - | IP67 (CEI 60529) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73.07 € | 1 | 3 jours | - | - | 4 | Inférieur à 150VCC | 0.2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | IP67 | Polychlorure de vinyle (PVC) | non | Femelle (douille) | Nickel/or | M8 | M12 | Droit | Droit | Mâle (fiche) | CuSn | Multiconducteur | non | non | non | 125 | 1 | -25 - 70 | -25 - 70 | 40 | ||
36.17 € | 1 | 7 jours | Femelle droit | Mâle droit | 3 | Inférieur à 150VCC | 1 | Connecteur étanche type rond | Câble avec connecteur | Câble robotique (pour la résistance aux vibrations) | Substrat Ni, placage or 0.4μm | Bronze phosphoreux (côté femelle) / laiton (côté mâle) | 1 | φ4 | 0.2 | Vis | IP67 (CEI 60529) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
41.33 € | 1 | 7 jours | Femelle droit | Mâle droit | 3 | Inférieur à 150VCC | 2 | Connecteur étanche type rond | Câble avec connecteur | Câble robotique (pour la résistance aux vibrations) | Substrat Ni, placage or 0.4μm | Bronze phosphoreux (côté femelle) / laiton (côté mâle) | 1 | φ4 | 0.2 | Vis | IP67 (CEI 60529) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50.55 € | 5 | 7 jours | Femelle droit | Mâle droit | 3 | Inférieur à 150VCC | 5 | Connecteur étanche type rond | Câble avec connecteur | Câble robotique (pour la résistance aux vibrations) | Substrat Ni, placage or 0.4μm | Bronze phosphoreux (côté femelle) / laiton (côté mâle) | 1 | φ4 | 0.2 | Vis | IP67 (CEI 60529) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
41.17 € | 1 | 7 jours | Femelle droit | Mâle droit | 4 | Inférieur à 150VCC | 1 | Connecteur étanche type rond | Câble avec connecteur | Câble robotique (pour la résistance aux vibrations) | Substrat Ni, placage or 0.4μm | Bronze phosphoreux (côté femelle) / laiton (côté mâle) | 1 | φ4 | 0.2 | Vis | IP67 (CEI 60529) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
49.45 € | 5 | 3 jours | - | - | 4 | Inférieur à 150VCC | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | IP67 | Polyuréthane (PUR) | non | Femelle (douille) | Nickel/or | M8 | M8 | Droit | Droit | Mâle (fiche) | CuSn | Multiconducteur | non | non | oui | 125 | 1 | -25 - 70 | -25 - 70 | 40 | ||
46.52 € | 5 | 7 jours | Femelle droit | Mâle droit | 4 | Inférieur à 150VCC | 2 | Connecteur étanche type rond | Câble avec connecteur | Câble robotique (pour la résistance aux vibrations) | Substrat Ni, placage or 0.4μm | Bronze phosphoreux (côté femelle) / laiton (côté mâle) | 1 | φ4 | 0.2 | Vis | IP67 (CEI 60529) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
46.20 € | 1 | 7 jours | Femelle droit | Mâle droit | 4 | Inférieur à 150VCC | 5 | Connecteur étanche type rond | Câble avec connecteur | Câble robotique (pour la résistance aux vibrations) | Substrat Ni, placage or 0.4μm | Bronze phosphoreux (côté femelle) / laiton (côté mâle) | 1 | φ4 | 0.2 | Vis | IP67 (CEI 60529) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
49.45 € | 5 | 3 jours | - | - | 4 | Inférieur à 150VCC | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | IP67 | Polyuréthane (PUR) | non | Femelle (douille) | Nickel/or | M8 | M8 | Coudé | Coudé | Mâle (fiche) | CuSn | Multiconducteur | non | non | oui | 125 | 1 | -25 - 70 | -25 - 70 | 40 | ||
49.45 € | 5 | 3 jours | - | - | 4 | Inférieur à 150VCC | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | IP67 | Polyuréthane (PUR) | non | Femelle (douille) | Nickel/or | M8 | M8 | Coudé | Droit | Mâle (fiche) | CuSn | Multiconducteur | non | non | oui | 125 | 1 | -25 - 70 | -25 - 70 | 40 |
Loading...
Forme du câble | Rond |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
CN1
CN2
Nombre de conducteurs
Tension nominale du câble(V)
Longueur de câble(m)
Caractéristiques
Type
Classification
Traitement de contact
Matériau de contact
Courant nominal(A)
Forme externe de câble conforme(mm)
Taille de fil central conforme(mm2)
Méthode de connexion des fils
Structure de protection
Matériau du câble
LED
Type de contact à fiche, côté champ
Matériau du revêtement de contact
Finition raccordement électrique, côté champ
Finition raccordement électrique, côté boîtier
Disposition de la rampe de câble, côté champ
Disposition de la rampe de câble, côté boîtier
Type de contact à fiche, côté boîtier
Matériau du corps de base de contact
Type de câble
Réticulé
Blindé
Sans halogène
Tension assignée(V)
Courant assigné In(A)
Température extérieure admissible du câble, fixe(°C)
Température extérieure admissible du câble, en mouvement(°C)
Résistance de contact(mOhm)
Propriétés optionnelles