Connecteur rond résistant à l'eau (M12), faisceau XS2

Connecteur rond résistant à l'eau (M12), faisceau XS2
  • En promotion
  • Remise sur volume
Connecteur rond résistant à l'eau (M12) Harnais XS2

[Caractéristiques]
• Ce harnais est conforme à la norme IP67.
• Ce connecteur rond dédié à la FA est conforme à la norme d'inflammabilité 94-0.
• Grâce au système de câblage de type connecteur, les temps d'arrêt des installations sont réduits.
• Disponible en deux types - connecteur avec câble et connecteur de type assemblage.
• Les connecteurs assemblés sont disponibles en trois types: ondulés, soudés et à vis.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XS2F-A421-C90-F
XS2F-A421-D90-F
XS2F-A421-DB0-F
XS2F-A421-G90-F
XS2F-A421-GB0-F
XS2F-A421-J90-F
XS2F-A422-DB0-F
XS2F-A422-GB0-F
XS2F-D421-410
XS2F-D421-DA0-F
XS2F-D421-DC0-F
XS2F-D421-DD0
XS2F-D421-G80-F
XS2F-D421-GA0-F
XS2F-D421-GC0-F
XS2F-D421-GD0
XS2F-D421-J80-F
XS2F-D421-JA0-F
XS2F-D421-JC0-F
XS2F-D422-C80-F
XS2F-D422-D80-F
XS2F-D422-DA0-F
XS2F-D422-DC0-F
XS2F-D422-DD0
XS2F-D422-G80-F
XS2F-D422-GA0-F
XS2F-D422-GC0-F
XS2F-D422-GD0
XS2F-D422-J80-F
XS2F-D422-JA0-F
XS2F-D521-DG0-A
XS2F-D521-GG0-A
XS2F-D821-GH0-C
XS2F-E421-D80-E
XS2F-E421-G80-E
XS2F-E422-D80-E
XS2F-E422-G80-E
XS2H-D421-A80-F
XS2H-D421-AA0-F
XS2H-D421-C80-F
XS2H-D421-CA0-F
XS2R-D426-B11-F
XS2R-D426-C11-F
XS2R-D426-D10-F
XS2R-D426-D11-F
XS2R-D426-E11-F
XS2R-D426-G10-F
XS2W-D421-C81-F
XS2W-D421-D81-F
XS2W-D421-G81-F
XS2W-D421-J81-F
XS2W-D424-D81-F
XS2W-D424-G81-F
XS2W-D521-DG1-A
XS2W-D521-GG1-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
CN1 CN2 Nombre de conducteurs Tension nominale du câble
(V)
Forme du câble Longueur de câble
(m)
Caractéristiques Type Classification Spécifications du câble Traitement de contact Matériau de contact Courant nominal
(A)
Taille de fil central conforme
(mm2)
Structure de protection Matériau du câble LED Type de contact à fiche, côté champ Matériau du revêtement de contact Finition raccordement électrique, côté champ Finition raccordement électrique, côté boîtier Disposition de la rampe de câble, côté champ Disposition de la rampe de câble, côté boîtier Indice de protection (IP) Matériau du corps de base de contact Type de câble Réticulé Blindé Sans halogène Tension assignée
(V)
Température extérieure admissible du câble, fixe
(°C)
Température extérieure admissible du câble, en mouvement
(°C)
Résistance de contact
(mOhm)

18.72 €

1 6 jours Femelle droitSectionnement4[300] 250VACRond1Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeNombre d'âmes : 4Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

18.77 €

5 7 jours Femelle droitSectionnement4[300] 250VACRond2Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeNombre d'âmes : 4Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

21.33 €

1 7 jours Femelle droitSectionnement4[300] 250VACRond2Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeNombre d'âmes : 2Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

30.68 €

5 7 jours Femelle droitSectionnement4[300] 250VACRond5Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeNombre d'âmes : 4Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

28.43 €

1 7 jours Femelle droitSectionnement4[300] 250VACRond5Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeNombre d'âmes : 2Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

52.97 €

1 Disponible 6 jours Femelle droitSectionnement4[300] 250VACRond10Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeNombre d'âmes : 4Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

17.77 €

1 Disponible 6 jours Femelle angulaireSectionnement4[300] 250VACRond2Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeNombre d'âmes : 2Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

28.30 €

10.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

Femelle angulaireSectionnement4[300] 250VACRond5Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeNombre d'âmes : 2Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

17.82 €

1 7 jours Femelle droitSectionnement4[300] 250VDCRond5Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurProduits de câblage standard (pour CC non polaire)Nombre d'âmes : 2Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

17.51 €

1 Disponible 6 jours Femelle droitSectionnement4[300] 250VDCRond2Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeNombre d'âmes : 2Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

17.76 €

1 Disponible 6 jours Femelle droitSectionnement4[300] 250VDCRond2Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeNombre d'âmes : 3Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

18.30 €

1 Disponible 6 jours Femelle droitSectionnement4[300] 250VDCRond2Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurCâble robotique retardateur de flamme (pour ancien câblage à broche E2E)Nombre d'âmes : 2Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

30.35 €

1 6 jours Femelle droitSectionnement4[300] 250VDCRond5Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeNombre d'âmes : 4Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

23.86 €

1 Disponible 6 jours Femelle droitSectionnement4[300] 250VDCRond5Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeNombre d'âmes : 2Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

28.26 €

10.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

Femelle droitSectionnement4[300] 250VDCRond5Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeNombre d'âmes : 3Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

23.44 €

1 Disponible 6 jours Femelle droitSectionnement4[300] 250VDCRond5Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurCâble robotique retardateur de flamme (pour ancien câblage à broche E2E)Nombre d'âmes : 2Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

41.02 €

1 7 jours Femelle droitSectionnement4[300] 250VDCRond10Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeNombre d'âmes : 4Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

37.29 €

1 6 jours Femelle droitSectionnement4[300] 250VDCRond10Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeNombre d'âmes : 2Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

38.28 €

1 6 jours Femelle droitSectionnement4[300] 250VDCRond10Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeNombre d'âmes : 3Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

21.52 €

1 7 jours Femelle angulaireSectionnement4[300] 250VDCRond1Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeNombre d'âmes : 4Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

20.03 €

1 6 jours Femelle angulaireSectionnement4[300] 250VDCRond2Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeNombre d'âmes : 4Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

17.77 €

1 Disponible 6 jours Femelle angulaireSectionnement4[300] 250VDCRond2Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeNombre d'âmes : 2Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

17.77 €

1 Disponible 6 jours Femelle angulaireSectionnement4[300] 250VDCRond2Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeNombre d'âmes : 3Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

18.30 €

1 Disponible 6 jours Femelle angulaireSectionnement2[300] 250VDCRond2Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurCâble robotique retardateur de flamme (pour ancien câblage à broche E2E)Nombre d'âmes : 2Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

35.22 €

1 6 jours Femelle angulaireSectionnement4[300] 250VDCRond5Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeNombre d'âmes : 4Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

24.42 €

1 Disponible 6 jours Femelle angulaireSectionnement4[300] 250VDCRond5Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeNombre d'âmes : 2Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

37.62 €

1 6 jours Femelle angulaireSectionnement4[300] 250VDCRond5Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeNombre d'âmes : 3Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

23.44 €

1 Disponible 6 jours Femelle angulaireSectionnement4[300] 250VDCRond5Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurCâble robotique retardateur de flamme (pour ancien câblage à broche E2E)Nombre d'âmes : 2Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

48.82 €

1 7 jours Femelle angulaireSectionnement4[300] 250VDCRond10Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeNombre d'âmes : 4Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

38.31 €

1 6 jours Femelle angulaireSectionnement4[300] 250VDCRond10Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeNombre d'âmes : 2Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

19.08 €

1 7 jours Femelle droitSectionnement5[300] 250VDCRond2Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurProduits pour câbles standardNombre d'âmes : 5Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.3IP67 (CEI 60529)------------------

27.47 €

1 6 jours Femelle droitSectionnement5[300] 250VDCRond5Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurProduits pour câbles standardNombre d'âmes : 5Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.3IP67 (CEI 60529)------------------

59.20 €

1 6 jours Femelle droitSectionnement8[30] 36VDCRond5Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurType à 8 pôlesNombre d'âmes : 8Substrat Ni, placage or 0.4μmLaiton1.5-IP67 (CEI 60529)------------------

41.02 €

5 3 jours Mâle droitSectionnement4[300] 250 V AC/V DC-2------4--Polychlorure de vinyle (PVC)nonFemelle (douille)OrM12Extrémité de ligne libreDroitAutreIP67CuZnMulticonducteurnonnonnon250-25 - 105-25 - 10540

43.92 €

1 7 jours Femelle droitSectionnement4[300] 250VDCRond5Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurProduits de câblage résistant à la chaleurNombre d'âmes : 4Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

30.68 €

1 7 jours Femelle angulaireSectionnement4[300] 250VDCRond2Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurProduits de câblage résistant à la chaleurNombre d'âmes : 4Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

45.88 €

1 7 jours Femelle angulaireSectionnement4[300] 250VDCRond5Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurProduits de câblage résistant à la chaleurNombre d'âmes : 4Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

12.20 €

1 7 jours Mâle droitSectionnement4[300] 250VDCRond0.3Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeNombre d'âmes : 4Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

11.70 €

1 7 jours Mâle droitSectionnement4[300] 250VDCRond0.3Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeNombre d'âmes : 2Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

14.88 €

10 7 jours Mâle droitSectionnement4[300] 250VDCRond1Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeNombre d'âmes : 4Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

16.22 €

1 6 jours Mâle droitSectionnement4[300] 250VDCRond1Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeNombre d'âmes : 2Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

50.47 €

1 7 jours Femelle droitMâle droit4[300] 250VDCRond0.5Connecteur étanche type rondPièce de raccordement en Y (avec câble)Câble robotique retardateur de flamme-Substrat Ni, placage or 0.4μmLaiton4-IP67 (CEI 60529)------------------

61.30 €

1 Disponible 6 jours Femelle droitMâle droit4[300] 250VDCRond1Connecteur étanche type rondPièce de raccordement en Y (avec câble)Câble robotique retardateur de flamme-Substrat Ni, placage or 0.4μmLaiton4-IP67 (CEI 60529)------------------

56.07 €

1 Disponible 6 jours Femelle droitSectionnement4[300] 250VDCRond2Connecteur étanche type rondPièce de raccordement en Y (avec câble)Câble robotique retardateur de flamme-Substrat Ni, placage or 0.4μmLaiton4-IP67 (CEI 60529)------------------

65.48 €

1 Disponible 6 jours Femelle droitMâle droit4[300] 250VDCRond2Connecteur étanche type rondPièce de raccordement en Y (avec câble)Câble robotique retardateur de flamme-Substrat Ni, placage or 0.4μmLaiton4-IP67 (CEI 60529)------------------

73.86 €

1 6 jours Femelle droitMâle droit4[300] 250VDCRond3Connecteur étanche type rondPièce de raccordement en Y (avec câble)Câble robotique retardateur de flamme-Substrat Ni, placage or 0.4μmLaiton4-IP67 (CEI 60529)------------------

63.38 €

1 Disponible 6 jours Femelle droitSectionnement4[300] 250VDCRond5Connecteur étanche type rondPièce de raccordement en Y (avec câble)Câble robotique retardateur de flamme-Substrat Ni, placage or 0.4μmLaiton4-IP67 (CEI 60529)------------------

24.25 €

1 6 jours Femelle droitMâle droit4[300] 250VDCRond1Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeNombre d'âmes : 4Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

29.10 €

1 6 jours Femelle droitMâle droit4[300] 250VDCRond2Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeNombre d'âmes : 4Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

49.78 €

20.91 €

1 Jour même

Stock

Femelle droitMâle droit4[300] 250VDCRond5Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeNombre d'âmes : 4Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

67.35 €

28.96 €

1 Jour même

Stock

Femelle droitMâle droit4[300] 250VDCRond10Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeNombre d'âmes : 4Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

27.15 €

1 7 jours Femelle angulaireMâle droit4[300] 250VDCRond2Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeNombre d'âmes : 4Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

32.30 €

1 6 jours Femelle angulaireMâle droit4[300] 250VDCRond5Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurCâble robotique retardateur de flammeNombre d'âmes : 4Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

36.10 €

1 7 jours Femelle droitMâle droit5[300] 250VDCRond2Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurProduits pour câbles standardNombre d'âmes : 5Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

91.05 €

1 7 jours Femelle droitMâle droit5[300] 250VDCRond5Connecteur étanche type rondCâble avec connecteurProduits pour câbles standardNombre d'âmes : 5Substrat Ni, placage or 0.4μmBronze phosphoreux40.5IP67 (CEI 60529)------------------

Loading...

  1. 1

Assistance technique