Unité de conversion pour bornier de connecteur XW2R (type de connexion PLC)

Unité de conversion pour bornier de connecteur XW2R (type de connexion PLC)
Connector-terminal block conversion units designed specifically to connect PLCs.
[Features]
· Wiring patterns that are specifically designed for PLCs reduce the work required for signal pattern recognition.
· Terminal block signal labels give the PLC addresses.
· Models available with Phillips screw, slotted screw, push-in, or e-CON connections.
· Models available with and without power supply terminals.
· Can be mounted to a DIN Track.
[Applications]
· Use for applications where input from various types of input devices such as sensors are connected and converted, then input to a PLC.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XW2R-E34G-C1
XW2R-E34G-C2
XW2R-E34G-C3
XW2R-E34G-C4
XW2R-J34G-C2
XW2R-J34G-C4
XW2R-J34G-M2
XW2R-J40G-K2
XW2R-P34G-C2
XW2R-P34G-C4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

132.80 €

1 7 jours

70.70 €

1 7 jours

132.80 €

1 7 jours

132.80 €

1 7 jours

78.58 €

1 7 jours

78.58 €

1 7 jours

43.14 €

1 6 jours

44.37 €

1 14 jours

124.60 €

1 7 jours

65.40 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Assistance technique