Connecteur DIN (pour courants électriques moyens et élevés) - XC4

Connecteur DIN (pour courants électriques moyens et élevés) - XC4
  • Remise sur volume
[Features]
・ This is a DIN connector for medium and high electrical currents, for which standards have been set internationally.
・ It conforms to and is compatible with DIN41612.
・ As there is sufficient insulation distance, it can be used with medium and high electrical currents, and high voltage circuits.
・ It can be mounted within the same rack as the XC5 series.
・ There is a wide selection of the M type of DIN connectors (mixed type) available.
▪ UL standard (File No.E103202) certified products are used as standard (except for some products).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XC4A-4812
XC4B-4811
XC4B-4813
XC4G-3212
XC4H-3213
XC4K-1542
XC4L-1541
XC4L-1546
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Broche / contact applicable Nombre d'âmes Application Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Méthode de connexion des fils Sens de connexion Tension de résistance
(une min / courant de fuite inférieur ou égal à 1mA)
Placage de la partie contact Placage de la partie borne Forme de la borne

14.01 €

1 Disponible 6 jours Mâle (fiche)48Pour PCB6AC380SoudéAngleCA1550VBase nickel, placage orAlliage de nickel et d'étainDIP en L

22.56 €

1 Disponible 6 jours Femelle (prise)48Pour PCB6AC380SoudéDroitCA1550VBase nickel, placage orAlliage de nickel et d'étainDIP droit

20.63 €

1 Disponible 6 jours Femelle (prise)48Pour PCB6AC380-DroitCA1550VBase nickel, placage orAlliage de nickel et d'étainEnroulement droit

14.18 €

1 Disponible 6 jours Mâle (fiche)32Pour PCB6CA500SoudéAngleCA1550VBase nickel, placage orAlliage de nickel et d'étainDIP en L

27.02 €

1 Disponible 6 jours Femelle (prise)32Pour PCB6CA500SoudéDroitCA1550VBase nickel, placage orAlliage de nickel et d'étainEnroulement droit

25.94 €

1 Disponible 6 jours Mâle (fiche)15Pour PCB15CA500SoudéAngleCA3100VBase nickel, placage argentBase nickel, placage argentDIP en L

35.14 €

1 Disponible 6 jours Femelle (prise)15Pour montage de PCB / panneau15CA500SoudéDroitCA3100VBase nickel, placage argentSubstrat en nickel, alliage d'étainDIP droit

34.17 €

1 Disponible 6 jours Femelle (prise)15Pour montage de PCB / panneau15CA500-DroitCA3100VBase nickel, placage argentSubstrat en nickel, alliage d'étainLanguette Faston

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs D/E/F D· E· F DIN / mini-DIN
Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Norme représentative UL Méthode de fixation de circuit imprimé Insertion dans le trou du circuit imprimé

Assistance technique