Connecteur DIN (type 4 rangées, 128 contacts) - XC5 (multi-contact)

Connecteur DIN (type 4 rangées, 128 contacts) - XC5 (multi-contact)
  • Remise sur volume
[Features]
・ A multi-pin connector designed with DIN in mind, expanded to include a large number of contacts (4 rows, 128 contacts).
・ The aim is to move to a larger number of contacts while leveraging the best points of DIN connectors.
・ Two types are available for the plug L-shaped terminal: a standard DIN type and a circuit board mounted DIN style type.
・ In order to realize a low insertion force and maintain high reliability, the contact configuration adopts twin contacts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XC5M-0222
XC5N-0221
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Broche / contact applicable Sens de connexion

20.09 €

1 Disponible 6 jours Mâle (fiche)Angle

14.78 €

1 Disponible 6 jours Femelle (prise)Droit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs D/E/F D· E· F DIN / mini-DIN
Nombre d'âmes 128 Application Pour PCB Courant nominal(A) 2
Tension nominale(V) AC300 Méthode de connexion des fils Soudé Fonction de protection (résistance environnementale) N/A
Méthode de fixation de circuit imprimé Insertion dans le trou du circuit imprimé Tension de résistance(une min / courant de fuite inférieur ou égal à 1mA) CA1000V Placage de la partie contact Base nickel, placage or
Placage de la partie borne Placage nickel / étain

Assistance technique