Gaine rétractable Raychem (Raychem) V2

Gaine rétractable Raychem (Raychem) V2
  • Remise sur volume
Provides advanced flame-retardant characteristics without using specific brominated flame retardants. Demonstrates superior flexibility even in high temperature environments.

[Features]
· VersafitV2 is a high-performance product that satisfies a wide range of commercial specification requirements, from general consumers to the automotive market.
· Suitable for wide range of applications for insulating wiring harness connections, reinforcement, bundling wires, and protecting various components.
· Demonstrates high flame-retardant characteristics with a superior flexible performance, even in high-temperature environments.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
V2-1
V2-1.5
V2-2
V2-2.5
V2-3
V2-3.5
V2-4
V2-5
V2-6
V2-7
V2-8
V2-9
V2-10
V2-11
V2-12
V2-14
V2-15
V2-20
V2-22
V2-25
V2-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSInternal diameter (before contraction)
(mm)
Wall Thickness (after shrinking)
(mm)
Tube Length
(mm)
Diamètre intérieur (après contraction)
(mm)

113.57 €

1 Disponible 6 jours -1.50.332000000.5

107.16 €

1 Disponible 6 jours -2.10.352000000.75

174.40 €

1 Disponible 6 jours -2.60.432000001.0

132.15 €

1 Disponible 6 jours -3.10.432000001.25

277.86 €

1 Disponible 6 jours -3.60.432000001.5

176.97 €

1 Disponible 6 jours -4.10.432000001.75

286.57 €

1 Disponible 6 jours -4.60.432000002.0

135.00 €

1 Disponible 6 jours -5.60.561000002.5

142.50 €

1 Disponible 6 jours -6.60.561000003.0

117.77 €

1 Disponible 6 jours -7.60.56500003.5

108.09 €

1 Disponible 6 jours -8.60.56500004.0

102.94 €

1 Disponible 6 jours -9.60.56500004.5

92.14 €

1 Disponible 6 jours -10.40.56500005.0

121.37 €

1 Disponible 6 jours -11.40.56500005.5

97.26 €

1 Disponible 6 jours -12.70.56500006.0

102.49 €

1 24 jours 1014.40.68500007.0

170.71 €

1 Disponible 6 jours -15.70.68500007.5

207.65 €

1 6 jours -21.40.765000010.0

187.99 €

1 24 jours 1023.20.895000011.0

207.65 €

1 Disponible 6 jours -26.80.895000012.5

360.08 €

1 Disponible 6 jours -32.10.895000015.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shrinkage Rate moins de 2:1 Material Polyoléfine à réticulation par radiation Color Noir
Flame Retardant Disponible Adhesive N/A Representative Standard UL / CSA
Température de rétraction(°C ou plus) 90

Assistance technique