Agrafe de fixation (ZDC)【10 pièces par conditionnement】

Agrafe de fixation (ZDC)
The edge of the clip has been filed down to prevent damage to the cable coating (hot-dip zinc galvanized finish (HDZ)).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
Z-DC19
Z-DC25DC22
Z-DC31DC28
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de vis de montage Dimension A
(mm)
Dimension B
(mm)
Tuyau en fil d'acier conforme (dimensions nominale) Tuyau VE conforme (dimensions nominales) Tuyau SGP conforme (dimensions nominales) Tuyau VP conforme (dimensions nominales) Tuyau flexible métallique conforme (dimensions nominales)

30.61 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 14 jours Vis hexagonale M6x20362619---15

33.44 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 10 jours Vis hexagonale M6x25433325, 2222202024

35.81 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 12 jours Vis hexagonale M6x25504031, 2828252530

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Finition plaquée au zinc fondu (HDZ) Support de fixation conforme D15, D20, D1, D2, D3 Remarque Vis et écrou en acier inoxydable

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique