Source d'alimentation de commutation, S8EX

Source d'alimentation de commutation, S8EX
  • Remise sur volume
Omron product. Smallest size in the industry and boasts a high degree of freedom in terms of installation. Peak load compatible functionality.

[Features]
· S8EX Release additional models to the series.
· High capacity 240W types also available.
· Supports 300W rated output at AC200V.
· -
· In the range of AC170V to 264V, the manufacture offers a 240W type (new product) with a power of DC24/36/48V.
· 15W/30W/50W/100W/150W/W type with a power of DC5V to 48V types available.
· compatible.
· Safety standards:
· UL60950-1.
· cURCSAC22. 2No. 60950-1.
· EN50178, EN60950-1.
· Open, chassis fitted, chassis, with cover type available.
· Free voltage spec: AC100 to 240V.
· Harmonic current standard: EN61000-3-2 conformity (50W to 240W).
· The size smallest size in the industry.
· Peak current output is available (except some models).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

S8EX-N03048

Référence pièce
S8EX-N03048
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

34.30 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Unité de circuit imprimé seule Capacité(W) 30 Simple / multi Simple
Tension d'entrée AC/DC Tension de sortie (simple uniquement) 48VDC Courant de sortie nominal (simple uniquement)(A) 0.65
Forme de la borne d'entrée / de sortie Connecteur Normes de sécurité CE / UL / CUL / TUV Dimensions, hauteur(mm) 27
Largeur de la dimension(mm) 50 Dimension de profondeur(mm) 105 Revêtement en option Type standard

Vous vous trouvez sur la page de Source d'alimentation de commutation, S8EX, le numéro d'article est le suivant: S8EX-N03048.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S8EX-N03048.

Assistance technique