Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WBC17 |
WBC24 |
WBC30 |
WBC38 |
WBC50 |
WBC63 |
WBC76 |
WBG17 |
WBG24 |
WBG30 |
WBG38 |
WBG50-54 |
WBG63 |
WBG76 |
WBG83 |
WBG101-92 |
WBG101-104 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Gaine de câblage connectable | Diamètre extérieur maximal de câble compatible (mm) | Vis de connexion (φS1) (mm) | Vis de connexion (dimensions nominales) | Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.12 € | 2 | Disponible | 6 jours | PV17, PE17 | 12 | 19.1 | CTC19 | JIS C8350 | ||
5.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | PV24, PE24 | 19 | 25.4 | CTC25 | JIS C8350 | ||
7.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | PV30, PE30 | 23 | 31.8 | CTC31 | JIS C8350 | ||
9.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | PV38, PE38 | 30 | 38.1 | CTC39 | JIS C8350 | ||
14.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | PV50, PE50 | 42 | 50.8 | CTC51 | JIS C8350 | ||
25.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | PV63, PE63 | 53 | 63.5 | CTC63 | JIS C8350 | ||
40.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | PV76, PE76 | 63 | 76.2 | CTC75 | JIS C8350 | ||
4.12 € | 2 | Disponible | 6 jours | PV17, PE17 | 13 | 20.9 | CTG16 | JIS C8350 | ||
5.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | PV24, PE24 | 19 | 26.4 | CTG22 | JIS C8350 | ||
60.80 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | PV30, PE30 | 23 | 33.2 | CTG28 | JIS C8350 | |
78.21 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | PV38, PE38 | 32 | 41.9 | CTG36 | JIS C8350 | |
77.25 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | PV50, PE50 | 48 | 59.6 | CTG54 | - | |
104.33 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | PV63, PE63 | 48 | 59.6 | CTG54 | JIS C8350 | |
40.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | PV76, PE76 | 63 | 75.1 | CTG70 | JIS C8350 | ||
54.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | PV83, PE83 | 75 | 87.8 | CTG82 | JIS C8350 | ||
91.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | PV101, PE101 | 87 | 100.3 | CTG92 | JIS C8350 | ||
97.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | PV101, PE101 | 99 | 113.0 | CTG104 | JIS C8350 |
Loading...
Plage de températures(°C) | -25 à 90 | Matériaux primaires | Alliage de zinc moulé (ZDC2) | Traitement de surface | Zingage électrique (chrome trivalent brillant) |
---|---|---|---|---|---|
Niveau de protection | IP66 |
Configurer
Propriétés de base
Gaine de câblage connectable
Diamètre extérieur maximal de câble compatible(mm)
Vis de connexion (φS1)(mm)
Vis de connexion (dimensions nominales)
Propriétés optionnelles