Galette SPOX™ en angle (5268)

Galette SPOX™ en angle (5268)
  • Remise sur volume
[Features]
The Molex-manufactured Spox family of wire-to-board connectors have a mating structure that works within a pitch range of 2.50 mm to 5.08 mm. Angled. (Mating housing: 5264)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5268-02A
5268-03A
5268-04A
5268-05A
5268-06A
5268-07A
5268-08A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes

0.67 €

8 Disponible 6 jours 2

0.68 €

7 Disponible 6 jours 3

1.00 €

6 Disponible 6 jours 4

0.85 €

6 Disponible 6 jours 5

1.05 €

5 Disponible 6 jours 6

1.00 €

1 Disponible 6 jours 7

1.45 €

4 Disponible 6 jours 8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Mâle (fiche)
Application Pour PCB Courant admissible(A) 3 Tension admissible(V) 250
Sens de connexion Angle Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Norme représentative UL / CSA
Pas(mm) 2.50 Nombre de colonnes 1 Verrou d'accouplement Disponible
Placage de borne Étain Couleur Coloris naturel Partenaire d'accouplement 5264

Assistance technique