Boîtier modulaire SL™ (70066)

Boîtier modulaire SL™ (70066)
  • Remise sur volume
Molex 2.54-mm pitch wire-to-wire and wire-to-board connector, available in a range of options suitable for discrete wires, IDT and FFC cables. 1

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
50-57-9302
50-57-9303
50-57-9304
50-57-9305
50-57-9306
50-57-9308
50-57-9309
50-57-9310
50-57-9402
50-57-9403
50-57-9404
50-57-9405
50-57-9406
50-57-9407
50-57-9408
50-57-9409
50-57-9410
50-57-9411
50-57-9412
50-57-9413
50-57-9414
50-57-9415
50-57-9416
50-57-9418
50-57-9420
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes Norme représentative Version Borne conforme Partenaire d'accouplement

0.34 €

1 6 jours 2UL / CSAD70021, 70058, 7185170004, 70013, 70022, 70104

0.42 €

5 Disponible 6 jours 3UL / TUV / CSAD70021, 70058, 7185170004, 70013, 70022, 70104

0.26 €

5 Disponible 6 jours 4UL / TUV / CSAD70021, 70058, 7185170004, 70013, 70022, 70104

0.28 €

5 Disponible 6 jours 5UL / TUV / CSAD70021, 70058, 7185170004, 70013, 70022, 70104

0.30 €

5 Disponible 6 jours 6UL / TUV / CSAD70021, 70058, 7185170004, 70013, 70022, 70104

0.50 €

5 Disponible 6 jours 8UL / TUV / CSAD70021, 70058, 7185170004, 70013, 70022, 70104

0.33 €

5 Disponible 6 jours 9UL / TUV / CSAD70021, 70058, 7185170004, 70013, 70022, 70104

0.42 €

5 Disponible 6 jours 10UL / TUV / CSAD70021, 70058, 7185170004, 70013, 70022, 70104

0.40 €

1 6 jours 2UL / TUV / CSAG70058, 7185170018, 70543, 70545, 70553, 70555, 70107, 70541, 70551, 70634

0.51 €

1 Disponible 6 jours 3UL / TUV / CSAG70058, 7185170018, 70543, 70545, 70553, 70555, 70107, 70541, 70551, 70634

0.42 €

1 Disponible 6 jours 4UL / TUV / CSAG70058, 7185170018, 70543, 70545, 70553, 70555, 70107, 70541, 70551, 70634

0.23 €

5 Disponible 6 jours 5UL / TUV / CSAG70058, 7185170018, 70543, 70545, 70553, 70555, 70107, 70541, 70551, 70634

0.44 €

1 6 jours 6UL / TUV / CSAG70058, 7185170018, 70543, 70545, 70553, 70555, 70107, 70541, 70551, 70634

0.33 €

5 Disponible 6 jours 7UL / TUV / CSAG70058, 7185170018, 70543, 70545, 70553, 70555, 70107, 70541, 70551, 70634

0.39 €

5 Disponible 6 jours 8UL / TUV / CSAG70058, 7185170018, 70543, 70545, 70553, 70555, 70107, 70541, 70551, 70634

0.45 €

5 Disponible 6 jours 9UL / TUV / CSAG70058, 7185170018, 70543, 70545, 70553, 70555, 70107, 70541, 70551, 70634

0.53 €

5 Disponible 6 jours 10UL / TUV / CSAG70058, 7185170018, 70543, 70545, 70553, 70555, 70107, 70541, 70551, 70634

0.65 €

5 Disponible 6 jours 11UL / TUV / CSAG70058, 7185170018, 70543, 70545, 70553, 70555, 70107, 70541, 70551, 70634

0.48 €

5 Disponible 6 jours 12UL / TUV / CSAG70058, 7185170018, 70543, 70545, 70553, 70555, 70107, 70541, 70551, 70634

0.62 €

5 Disponible 6 jours 13UL / TUV / CSAG70058, 7185170018, 70543, 70545, 70553, 70555, 70107, 70541, 70551, 70634

0.47 €

5 Disponible 6 jours 14UL / TUV / CSAG70058, 7185170018, 70543, 70545, 70553, 70555, 70107, 70541, 70551, 70634

0.65 €

5 Disponible 6 jours 15UL / TUV / CSAG70058, 7185170018, 70543, 70545, 70553, 70555, 70107, 70541, 70551, 70634

0.79 €

1 Disponible 6 jours 16UL / TUV / CSAG70058, 7185170018, 70543, 70545, 70553, 70555, 70107, 70541, 70551, 70634

0.70 €

1 6 jours 18UL / TUV / CSAG70058, 7185170018, 70543, 70545, 70553, 70555, 70107, 70541, 70551, 70634

0.64 €

5 Disponible 6 jours 20UL / TUV / CSAG70058, 7185170018, 70543, 70545, 70553, 70555, 70107, 70541, 70551, 70634

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Femelle (prise)
Application Connexion de câble Sens de connexion Droit Fonction de protection (résistance environnementale) N/A
Pas(mm) 2.54 Nombre de colonnes 1 Montage sur panneau NA
Couleur Noir

Assistance technique