Série 710

Série 710
  • En promotion
  • Remise sur volume
A small, lightweight resin connector with IP40-grade protective function, flame retardant to grade UL94HB (housing) and UL94V-0 (internal elements). Bayonet fitting type allows easy mounting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
09-0977-00-03
09-0978-00-03
09-9481-00-08
99-0976-102-03
99-9479-102-08
99-9480-102-08
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Applicable pin/contact Number Of Cores

15.41 €

4.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

Mâle3

9.68 €

1 6 jours Femelle3

19.43 €

1 Disponible 6 jours Mâle8

16.46 €

1 Disponible 6 jours Femelle3

24.63 €

1 Disponible 6 jours Mâle8

25.62 €

1 Disponible 6 jours Femelle8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond Connector series initials Nombre Connection direction Droit
Remarque IP40 Méthode de montage de la borne Soudé

Assistance technique