Dénudeur de fils

Dénudeur de fils
  • En promotion
  • Remise sur volume
Because the blade pressure board covers the entire surface, this product does not feel like a molded shape when used, and the grip is covered all the way to the tip for easy handling, making this wire stripper is a pleasure to use.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DA-052K
DIV-095K
DIV-208K
DVC-075K
DVC-125K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Câble applicable

74.93 €

1 Disponible 6 jours Simple fil φ 0.5 / 1.2 / 1.6 / 2.0mm

74.93 €

1 Disponible 6 jours Fil IV 0.9 / 1.25 / 2.0 / 3.5 / 5.5mm2

77.02 €

1 Disponible 6 jours IV wire 1.25/2.0/3.5/5.5/8.0 mm2

79.38 €

1 6 jours VCTF 0.75mm² / 2 âmes, 3 âmes et 4 âmes

79.92 €

29.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

VCTF 1.25mm² / 2 âmes, 3 âmes et 4 âmes

Loading...

  1. 1

Assistance technique