Référence fabricant: CSSF 06
Marque: ILME
Prix: 58.75 €
Délai de livraison: 6 jours
Applicable pin/contact: Femelle (prise)
Noms de pièces: Insert femelle
Détails: Avec contact femelle
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CSSF 06
Référence pièce
|
---|
CSSF 06 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Noms de pièces | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Femelle (prise) | Insert femelle | Avec contact femelle |
Loading...
Connector Shape | Forme carrée | Connector series initials | A/B/C | Number Of Cores | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Application | Connexion de câble | Allowable Current(A) | 16 | Allowable Voltage(V) | 500 |
Wire connection method | Type à ressort | Connection direction | Droit | Representative Standard | UL / CCC / CSA |
Taille de fil conforme (section transversale)(mm2) | 0.14 à 2.5 | Taille de fil conforme(AWG) | 26 à 14 | Plage de températures de service (min)(°C) | -40 |
Plage de températures de service (max)(°C) | +125 | Taille d'enceinte(mm) | 44.27 | Matériau | Résine thermoplastique ignifuge |
Remarque | Possibilité de connecter 2 fils par électrode | Autres normes | GOST |
Vous vous trouvez sur la page de Insert double borne CSS type à ressort, 16A / 500V, le numéro d'article est le suivant: CSSF 06.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSSF 06.
Configurer
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Noms de pièces
Détails
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CSSM 06 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Applicable pin/contact | Noms de pièces | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Mâle (fiche) | Insert mâle | Avec contact mâle |