Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CQF 08 |
CQM 04/2 |
CQM 08 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Noms de pièces | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Femelle (prise) | 8 | 16 | 500 | Insert femelle | Pour contacts femelles | |
12.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Mâle (fiche) | 6 | 40 | 690 | Insert mâle | Pour contacts mâles | |
10.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Mâle (fiche) | 8 | 16 | 500 | Insert mâle | Pour contacts mâles |
Loading...
Connector Shape | Forme carrée | Connector series initials | A/B/C | Application | Connexion de câble |
---|---|---|---|---|---|
Wire connection method | Serti | Connection direction | Droit | Representative Standard | UL / CUL / CSA |
Plage de températures de service (min)(°C) | -40 | Plage de températures de service (max)(°C) | +125 | Taille d'enceinte(mm) | 32.13 |
Matériau | Résine thermoplastique ignifuge | Remarque | Contacts vendus séparément | Autres normes | GOST |
Configurer
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Noms de pièces
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles