Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Wire connection method | Representative Standard | Noms de pièces | Taille de fil conforme (section transversale) (mm2) | Taille de fil conforme (AWG) | Traitement de surface du contact | Taille d'enceinte (mm) | Détails | Remarque | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Femelle (prise) | 6 | Serti | UL / CSA | Insert femelle | - | - | - | 44.27 | - | Contacts vendus séparément | Pour contacts femelles | |
14.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Femelle (prise) | 10 | Serti | UL / CSA | Insert femelle | - | - | - | 57.27 | - | Contacts vendus séparément | Pour contacts femelles | |
17.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Femelle (prise) | 16 | Serti | UL / CSA | Insert femelle | - | - | - | 77.27 | - | Contacts vendus séparément | Pour contacts femelles | |
17.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Femelle (prise) | 32 | Serti | UL / CSA | Insert femelle | - | - | - | 77.62 | - | Contacts vendus séparément | Pour contacts femelles | |
20.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Femelle (prise) | 24 | Serti | UL / CSA | Insert femelle | - | - | - | 104.27 | - | Contacts vendus séparément | Pour contacts femelles | |
20.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Femelle (prise) | 48 | Serti | UL / CSA | Insert femelle | - | - | - | 104.62 | N° 1 à 24 / N° 25 à 48 | Contacts vendus séparément | - | |
13.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Mâle (fiche) | 6 | Serti | UL / CSA | Insert mâle | - | - | - | 44.27 | - | Contacts vendus séparément | Pour contacts mâles | |
14.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Mâle (fiche) | 10 | Serti | UL / CSA | Insert mâle | - | - | - | 57.27 | - | Contacts vendus séparément | Pour contacts mâles | |
16.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Mâle (fiche) | 16 | Serti | UL / CSA | Insert mâle | - | - | - | 77.27 | - | Contacts vendus séparément | Pour contacts mâles | |
20.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Mâle (fiche) | 32 | Serti | UL / CSA | Insert mâle | - | - | - | 77.62 | - | Contacts vendus séparément | Pour contacts mâles | |
19.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Mâle (fiche) | 24 | Serti | UL / CSA | Insert mâle | - | - | - | 104.27 | - | Contacts vendus séparément | Pour contacts mâles | |
19.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Mâle (fiche) | 48 | Serti | UL / CSA | Insert mâle | - | - | - | 104.62 | N° 1 à 24 / N° 25 à 48 | Contacts vendus séparément | - | |
17.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Femelle (prise) | 6 | Fixation avec vis | UL / CCC / CSA | Insert femelle | 0.5 à 4 | 20 à 12 | Plaqué argent | 44.27 | Avec contact femelle | Avec plaque de protection de fils, les nus peuvent être connectés tels quels | - | |
21.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Femelle (prise) | 10 | Fixation avec vis | UL / CCC / CSA | Insert femelle | 0.5 à 4 | 20 à 12 | Plaqué argent | 57.27 | Avec contact femelle | Avec plaque de protection de fils, les nus peuvent être connectés tels quels | - | |
29.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Femelle (prise) | 16 | Fixation avec vis | UL / CCC / CSA | Insert femelle | 0.5 à 4 | 20 à 12 | Plaqué argent | 77.27 | Avec contact femelle | Avec plaque de protection de fils, les nus peuvent être connectés tels quels | - | |
29.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Femelle (prise) | 32 | Fixation avec vis | UL / CCC / CSA | Insert femelle | 0.5 à 4 | 20 à 12 | Plaqué argent | 77.62 | N° 1 à 16 / N° 17 à 32 | Avec plaque de protection de fils, les nus peuvent être connectés tels quels | - | |
39.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Femelle (prise) | 24 | Fixation avec vis | UL / CCC / CSA | Insert femelle | 0.5 à 4 | 20 à 12 | Plaqué argent | 104.27 | Avec contact femelle | Avec plaque de protection de fils, les nus peuvent être connectés tels quels | - | |
39.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Femelle (prise) | 48 | Fixation avec vis | UL / CCC / CSA | Insert femelle | 0.5 à 4 | 20 à 12 | Plaqué argent | 104.62 | N° 1 à 24 / N° 25 à 48 | Avec plaque de protection de fils, les nus peuvent être connectés tels quels | - | |
31.59 € 13.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Femelle (prise) | 24 | Fixation avec vis | UL / CCC / CSA | Insert femelle | 0.25 à 2.5 | 24 à 14 | Plaqué argent | 104.27 | Avec contact femelle | Aucune plaque de protection de fils, connecter des fils qui ont subi un usinage de bague | - | |
17.19 € 6.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Mâle (fiche) | 6 | Fixation avec vis | UL / CCC / CSA | Insert mâle | 0.5 à 4 | 20 à 12 | Plaqué argent | 44.27 | Avec contact mâle | Avec plaque de protection de fils, les nus peuvent être connectés tels quels | - | |
20.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Mâle (fiche) | 10 | Fixation avec vis | UL / CCC / CSA | Insert mâle | 0.5 à 4 | 20 à 12 | Plaqué argent | 57.27 | Avec contact mâle | Avec plaque de protection de fils, les nus peuvent être connectés tels quels | - | |
29.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Mâle (fiche) | 16 | Fixation avec vis | UL / CCC / CSA | Insert mâle | 0.5 à 4 | 20 à 12 | Plaqué argent | 77.27 | Avec contact mâle | Avec plaque de protection de fils, les nus peuvent être connectés tels quels | - | |
29.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Mâle (fiche) | 32 | Fixation avec vis | UL / CCC / CSA | Insert mâle | 0.5 à 4 | 20 à 12 | Plaqué argent | 77.62 | N° 1 à 16 / N° 17 à 32 | Avec plaque de protection de fils, les nus peuvent être connectés tels quels | - | |
38.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Mâle (fiche) | 24 | Fixation avec vis | UL / CCC / CSA | Insert mâle | 0.5 à 4 | 20 à 12 | Plaqué argent | 104.27 | Avec contact mâle | Avec plaque de protection de fils, les nus peuvent être connectés tels quels | - | |
38.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Mâle (fiche) | 48 | Fixation avec vis | UL / CCC / CSA | Insert mâle | 0.5 à 4 | 20 à 12 | Plaqué argent | 104.62 | N° 1 à 24 / N° 25 à 48 | Avec plaque de protection de fils, les nus peuvent être connectés tels quels | - | |
35.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Mâle (fiche) | 24 | Fixation avec vis | UL / CCC / CSA | Insert mâle | 0.25 à 2.5 | 24 à 14 | Plaqué argent | 104.27 | Avec contact mâle | Aucune plaque de protection de fils, connecter des fils qui ont subi un usinage de bague | - | |
18.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Femelle (prise) | 6 | [Autre] Type à ressort | UL / CCC / CSA | Insert femelle | 0.14 à 2.5 | 26 à 14 | Plaqué argent | 44.27 | Avec contact femelle | - | - | |
24.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Femelle (prise) | 10 | [Autre] Type à ressort | UL / CCC / CSA | Insert femelle | 0.14 à 2.5 | 26 à 14 | Plaqué argent | 57.27 | Avec contact femelle | - | - | |
35.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Femelle (prise) | 16 | [Autre] Type à ressort | UL / CCC / CSA | Insert femelle | 0.14 à 2.5 | 26 à 14 | Plaqué argent | 77.27 | Avec contact femelle | - | - | |
47.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Femelle (prise) | 24 | [Autre] Type à ressort | UL / CCC / CSA | Insert femelle | 0.14 à 2.5 | 26 à 14 | Plaqué argent | 104.27 | Avec contact femelle | - | - | |
18.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Mâle (fiche) | 6 | [Autre] Type à ressort | UL / CCC / CSA | Insert mâle | 0.14 à 2.5 | 26 à 14 | Plaqué argent | 44.27 | Avec contact mâle | - | - | |
25.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Mâle (fiche) | 10 | [Autre] Type à ressort | UL / CCC / CSA | Insert mâle | 0.14 à 2.5 | 26 à 14 | Plaqué argent | 57.27 | Avec contact mâle | - | - | |
34.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Mâle (fiche) | 16 | [Autre] Type à ressort | UL / CCC / CSA | Insert mâle | 0.14 à 2.5 | 26 à 14 | Plaqué argent | 77.27 | Avec contact mâle | - | - | |
47.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Mâle (fiche) | 24 | [Autre] Type à ressort | UL / CCC / CSA | Insert mâle | 0.14 à 2.5 | 26 à 14 | Plaqué argent | 104.27 | Avec contact mâle | - | - |
Loading...
Connector Shape | Forme carrée | Connector series initials | A/B/C | Application | Connexion de câble |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Current(A) | 16 | Allowable Voltage(V) | 500 | Connection direction | Droit |
Plage de températures de service (min)(°C) | -40 | Plage de températures de service (max)(°C) | +125 | Matériau | Résine thermoplastique ignifuge |
Autres normes | GL, GOST |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Wire connection method
Representative Standard
Noms de pièces
Taille de fil conforme (section transversale)(mm2)
Taille de fil conforme(AWG)
Traitement de surface du contact
Taille d'enceinte(mm)
Détails
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles