Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09-12-007-3001 |
09-12-007-3101 |
09-12-012-3001 |
09-12-012-3101 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Mâle (fiche) | 7 | |
16.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Femelle (prise) | 7 | |
18.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Mâle (fiche) | 12 | |
17.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Femelle (prise) | 12 |
Loading...
Connector Shape | Forme carrée | Connector series initials | G/H/I | G·H·I | Usage intensif |
---|---|---|---|---|---|
Application | Câble à câble | Allowable Current(A) | 10 | Allowable Voltage(V) | 600 / 400 |
Wire connection method | Serti | Connection direction | Droit | Protection function (environmentally resistant) | Disponible |
Representative Standard | UL / CSA | Sens d'extraction du câble | ○ | Type | Autre |
Configurer
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles