Connecteur Han série A (connexion de câble de type à vis)

Connecteur Han série A (connexion de câble de type à vis)
  • Remise sur volume
This is a compact type in the Han series. Space saving, and screw-type connection does not require special tools (Models are separated using "-" rather than spaces)..

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
09-20-003-2611
09-20-003-2711
09-20-010-2612
09-20-010-2812
09-20-016-2612
09-20-016-2812
09-20-016-2813
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)

13.57 €

1 Disponible 6 jours 10Mâle (fiche)310230/400

18.05 €

1 Disponible 6 jours 10Femelle (prise)310230/400

22.94 €

1 Disponible 6 jours 10Mâle (fiche)1016250

30.10 €

1 Disponible 6 jours 10Femelle (prise)1016250

38.19 €

1 Disponible 6 jours 10Mâle (fiche)1616250

50.89 €

1 Disponible 6 jours 10Femelle (prise)1616250

46.92 €

1 6 jours 10Femelle (prise)3216250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Forme carrée Connector series initials G/H/I G·H·I Usage intensif
Application Câble à câble Wire connection method Fixation avec vis Connection direction Droit
Protection function (environmentally resistant) Disponible Representative Standard UL / CSA Type Autre

Assistance technique