Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CM10-#22SC(C1)(D8)-100 |
CM10-#22SC(C3)(D8)-100 |
CM10-#22SC(C4)(D8)-100 |
CM10-#22SC(S1)(D8)-100 |
CM10-#22SC(S2)(D8)-100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Wire connection method | Série, type applicables | Taille AWG de fil applicable (AWG) | Caractéristiques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.20 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | Serti | Série CM10 type D / série CM10 type D6 | 20-22 | Pour 10 âmes | |
67.20 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | Serti | Série CM10 type D / série CM10 type D6 | 16-20 | Pour 2 âmes | ||
67.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Serti | Série CM10 type D | 22-24 | Pour 10 âmes | ||
46.23 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | Soudé | Série CM10 type D / série CM10 type D6 | 20 ou moins | Pour 10 âmes | |
70.60 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | Soudé | Série CM10 type D / série CM10 type D6 | 16 ou moins | Pour 2 âmes |
Loading...
Connector series initials | A/B/C | A· B· C | CM10 | Applicable pin/contact | Femelle (prise) |
---|---|---|---|---|---|
Application | Connexion de câble | Connection direction | Droit | Protection function (environmentally resistant) | Disponible |
Taille de contact | #22 | Matériau | Alliage de cuivre | Traitement de surface de la partie de contact | Placage Au |
Spécifications | Contact séparé | Quantité | 100 |
Configurer
Propriétés de base
Wire connection method
Série, type applicables
Taille AWG de fil applicable(AWG)
Caractéristiques
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles