Connecteurs de type soudé, série 17JE

Connecteurs de type soudé, série 17JE
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· This hand soldered wiring connector features solder cup type contacts.
· The number of pins can be 9, 15, 25, or 37.
· Stranded cables of 22 AWG or lower are optimal. (Please use a 40 W or lower soldering iron.)
· Surface treatment of the metal shell involves beat processing pin connectors with nickel plating.
· The metalized hood on the cable/plug wiring parts also effectively shields from electromagnetic interferences.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
17JE-13090-02(D1)A
17JE-13090-02(D8A)A-CG
17JE-13150-02(D1)A
17JE-13250-02(D1)A
17JE-13370-02(D1)A
17JE-23090-02(D1)
17JE-23090-02(D8A)-CG
17JE-23150-02(D1)
17JE-23150-02(D8A)-CG
17JE-23250-02(D1)
17JE-23370-02(D1)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Application Wire connection method Catégorie du produit Déviation Caractéristiques Déviation (accouplement / montage, type à vis) Remarques spéciales Nom de produit de la vis pour verrou Remarque

9.66 €

3 Disponible 6 jours 10Femelle (prise)9Montage sur panneau-Connecteur femelleType standardAucun capuchon de câbleNAMatériau de contact : Bronze phosphoreuxNA-

12.56 €

1 Disponible 6 jours 10Femelle (prise)9Connexion de câbleSoudéConnecteur femelle (pièces compatibles avec un blindage)Type de capuchon de câble droitCâble standardM2.6 x 0.45Forme de la vis de blocage : Standard17J-001□Produit sans plomb et sans cadmium

5.91 €

1 6 jours 10Femelle (prise)15Montage sur panneau-Connecteur femelleType standardAucun capuchon de câbleNAMatériau de contact : Bronze phosphoreuxNA-

13.77 €

1 Disponible 6 jours 10Femelle (prise)25Montage sur panneau-Connecteur femelleType standardAucun capuchon de câbleNAMatériau de contact : Bronze phosphoreuxNA-

16.31 €

1 Disponible 6 jours 10Femelle (prise)37Montage sur panneau-Connecteur femelleType standardAucun capuchon de câbleNAMatériau de contact : Bronze phosphoreuxNA-

4.30 €

2.02 €

1 Jour même

Stock

10Mâle (fiche)9Montage sur panneau-Connecteur à brochesType standardAucun capuchon de câbleNAMatériau de contact : Alliage de cuivreNA-

9.73 €

1 Disponible 6 jours 10Mâle (fiche)9Connexion de câbleSoudéConnecteur à broches (pièces compatibles avec un blindage)Type de capuchon de câble droitCâble standardM2.6 x 0.45Forme de la vis de blocage : Standard17J-001□Produit sans plomb et sans cadmium

5.88 €

1 6 jours 10Mâle (fiche)15Montage sur panneau-Connecteur à brochesType standardAucun capuchon de câbleNAMatériau de contact : Alliage de cuivreNA-

13.93 €

1 Disponible 6 jours 10Mâle (fiche)15Connexion de câbleSoudéConnecteur à broches (pièces compatibles avec un blindage)Type de capuchon de câble droitCâble standardM2.6 x 0.45Forme de la vis de blocage : Standard17J-001□Produit sans plomb et sans cadmium

6.89 €

1 6 jours 10Mâle (fiche)25Montage sur panneau-Connecteur à brochesType standardAucun capuchon de câbleNAMatériau de contact : Alliage de cuivreNA-

15.95 €

1 6 jours 10Mâle (fiche)37Montage sur panneau-Connecteur à brochesType standardAucun capuchon de câbleNAMatériau de contact : Alliage de cuivreNA-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Forme carrée Connector series initials Nombre Number 17JE
Allowable Current(A) 5 Allowable Voltage(V) AC300 Connection direction Droit
Protection function (environmentally resistant) N/A Traitement de surface (enveloppe) Placage Ni Traitement de surface (contact) Sous-couche en nickel, placage or (au trempé)

Assistance technique