Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PCT-140-100PACK |
WL-160-100PACK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | Color | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.09 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 38 | 142 | 8.5 | Blanc | ||
6.74 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 45 | 160 | 9 | Noir |
Loading...
Material | Polyéthylène | Flame retardant grade (main raw materials) | N/A | Special Function/Application | Rebandable (bande Velcro incluse) |
---|---|---|---|---|---|
Matériaux (détails) | Polyéthylène souple | Plage de températures de service (min - max)(°C) | -40 à +85 | Quantité dans l'emballage(P) | 100 |
Configurer
Propriétés de base
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Color
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles