Boîte en polycarbonate étanche à l'eau / aux poussières, modèle SPCM

Boîte en polycarbonate étanche à l'eau / aux poussières, modèle SPCM
[Features]
· A box made of a polycarbonate with superior impact resistance.
· Can choose from a rich product assortment including a total of 21 sizes.
· There are two types of top covers, white-gray and clear, available.
▪ Drilling for wiring is possible as the product comes with an M-screw sized knockout.
· Can be used in various applications such as terminal relay boxes, control boxes, communication boxes, etc.
· Direct insertion of a screw into the cover screw mount enables mounting on a wall surface etc. without requiring an externally mounted leg.
- As far as the protection rating is concerned, notes for use are given on Pages 2 - 3.
- Please refer to the above pages when selecting a box.
- To open the knock-out, fix the case in place with the cover screws, align a flat-head screwdriver with the groove and hit lightly with a hammer, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPCM081306G
SPCM081306T
SPCM081308G
SPCM081308T
SPCM081310G
SPCM081310T
SPCM081313G
SPCM081313T
SPCM101006G
SPCM101006T
SPCM131306G
SPCM131306T
SPCM131308G
SPCM131308T
SPCM131310G
SPCM131310T
SPCM131313G
SPCM131313T
SPCM131806G
SPCM131806T
SPCM131808G
SPCM131808T
SPCM131810T
SPCM131813G
SPCM131815G
SPCM131815T
SPCM181808G
SPCM181808T
SPCM181810G
SPCM181810T
SPCM181813G
SPCM181813T
SPCM181815G
SPCM181815T
SPCM182508G
SPCM182508T
SPCM182510G
SPCM182515G
SPCM182515T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSl
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
Spécifications de couleur
(Capot supérieur)
Montage sur charnière de verrou

18.36 €

1 7 jours 107560125Gris blanc×

18.36 €

1 7 jours 107560125Transparence×

19.83 €

1 7 jours 107575125Gris blanc

19.83 €

1 7 jours 107575125Transparence

20.71 €

1 7 jours 1075100125Gris blanc

20.71 €

1 7 jours 1075100125Transparence

21.44 €

1 7 jours 1075125125Gris blanc

21.44 €

1 7 jours 1075125125Transparence

17.74 €

1 7 jours 1010060100Gris blanc×

17.74 €

1 7 jours 1010060100Transparence×

20.62 €

1 7 jours 1012560125Gris blanc×

20.62 €

1 7 jours 1012560125Transparence×

23.28 €

1 7 jours 1012575125Gris blanc

23.28 €

1 7 jours 1012575125Transparence

25.61 €

1 7 jours 10125100125Gris blanc

25.61 €

1 7 jours 10125100125Transparence

26.61 €

1 7 jours 10125125125Gris blanc

26.61 €

1 7 jours 10125125125Transparence

25.01 €

1 7 jours 1012560175Gris blanc×

25.01 €

1 7 jours 1012560175Transparence×

28.24 €

1 7 jours 1012575175Gris blanc

28.24 €

1 7 jours 1012575175Transparence

29.41 €

1 7 jours 10125100175Transparence

31.71 €

1 7 jours 10125125175Gris blanc

35.22 €

1 7 jours 10125150175Gris blanc

35.22 €

1 7 jours 10125150175Transparence

35.93 €

1 7 jours 1017575175Gris blanc×

35.93 €

1 7 jours 1017575175Transparence×

37.64 €

1 7 jours 10175100175Gris blanc×

37.64 €

1 7 jours 10175100175Transparence×

39.26 €

1 7 jours -175125175Gris blanc×

39.26 €

1 7 jours 10175125175Transparence×

51.51 €

1 7 jours 10175150175Gris blanc×

51.51 €

1 7 jours 10175150175Transparence×

59.03 €

1 7 jours 1017575250Gris blanc

59.03 €

1 7 jours 1017575250Transparence

64.25 €

1 7 jours 10175100250Gris blanc

70.25 €

1 7 jours 10175150250Gris blanc

70.25 €

1 7 jours 10175150250Transparence

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine de polycarbonate Niveau de protection (IP) IP65 Base de montage Il existe des articles en option
Emplacement d'installation Non spécifié Standard CE / UL Spécifications de couleur(Corps) Gris blanc
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20 à 75 Auto-extinguible(UL94) V-2

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique