Boîte Omni modèle CU-N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CU-2N
CU-3N
CU-5N
CU-6N
CU-12N
CU-14N
CU-15N
CU-16N
CU-17N
CU-21N
CU-22N
CU-23N
CU-33N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSl
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
Orifice de dissipation thermique t
(mm)
Pieds en caoutchouc

24.65 €

1 7 jours -16050150NA1.0B-P1

34.77 €

1 7 jours -20060170NA1.0B-P2

57.47 €

1 7 jours -30085220NA1.2B-P3

73.83 €

1 7 jours 10350100240NA1.2B-P3

18.95 €

1 7 jours -9060110NA1.0B-P1

31.54 €

1 7 jours 1016090150NA1.0B-P2

40.31 €

1 7 jours 10200100170NA1.0B-P2

56.54 €

1 7 jours 10250120200NA1.2B-P3

74.18 €

1 7 jours 10300150225NA1.2B-P3

25.29 €

1 7 jours 1010085165NA1.0B-P1

39.73 €

1 7 jours 1015090220NA1.0B-P2

57.75 €

1 7 jours 10180120250Disponible1.2B-P3

83.08 €

1 7 jours -40080265NA1.2B-P3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Boîte de commande Matériau Fer / aluminium Niveau de protection (IP) NA
Base de montage Aucune base de montage Emplacement d'installation Non spécifié Spécifications de couleur(Corps) Argent
Spécifications de couleur(Capot supérieur) Noir Couleur / traitement de surface Peinture une teinte Remarques spéciales Comprend une feuille de protection de la surface du châssis. Noter que les points ci-dessus sont peu visibles.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique