Couvercle pour entrée à bride

Couvercle pour entrée à bride
  • Remise sur volume
This cover preserves dust resistance when the equipment is not in use.

[Features]
• Shuts out dust from entering joints when the equipment is not in use. This high-capacity 60 A/100 A cover for flange inlets has just been relaunched.
• Interior dust contamination of the case can be prevented after installation of the 60 A/100 A flange inlet using this cover when the inlet is not in use.
• The cover is made of chloroprene rubber that has superior weatherproof characteristics.
• A stainless steel ball chain (overall length of 230 mm) is included to assist with removal.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KF60
KF100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSpécifications

21.34 €

1 Disponible 8 jours 10Entrée à bride, type 60A

34.30 €

1 Disponible 6 jours 10Entrée à bride, type 100A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Caoutchouc chloroprène Caractéristiques Munie d'une bille et d'une chaîne en acier

Assistance technique