Série ML-900-C

Série ML-900-C
  • Remise sur volume
An ML-900-C series cover for ML-900 series products.

[Features]
· The TQB series is a large capacity type terminal block available in a number of variations for use in different applications, including for branching, for breakers, and relaying, etc.
· For branching applications, it can support multiple branch numbers and various types of branch wiring. It can help reduce work by approximately 1/6, and the amount of space required for installation by approximately 15% (compared to branch wiring which uses conventional copper bar).
· With assembled types especially, the lack of a side base helps save on space.
Features rated settings configured especially for each model and for applications using heat-resistant wires.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ML-900-C-3P

Référence pièce
ML-900-C-3P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.76 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Couvercle Nombre de pôles(P) 3 Produits conformes ML-900
Matériau Polycarbonate (UL94V-0)

Vous vous trouvez sur la page de Série ML-900-C, le numéro d'article est le suivant: ML-900-C-3P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ML-900-C-3P.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique