Série T-6500-16

Série T-6500-16
  • Remise sur volume
[Features]
· 125V-30A.
· 16 mm terminal with removable knob, T-6500-16 series.
· Colors available in red and black, this is a safe product made in Japan.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

T-6500-16-B

Référence pièce
T-6500-16-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

38.25 €

1 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Black Mounting Plate Thickness(mm) 1.5–3 Rated Voltage(V) 125
Rated Current(A) 30 Withstand Voltage(V) AC1000 Insulation resistance(V) DC500
Main insulation material Phenol Panel mounting method Nut tightener Note The knob is removable.

Vous vous trouvez sur la page de Série T-6500-16, le numéro d'article est le suivant: T-6500-16-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T-6500-16-B.

Assistance technique