Série T-3830

Série T-3830
  • Remise sur volume
[Features]
· 250V-30A.
· Terminal with removable knob, T-3830 series.
· Available in red and black. A safe and reliable product made in Japan.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T-3830-B
T-3830-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCouleur

33.71 €

1 Disponible 6 jours -Black

33.71 €

1 Disponible 6 jours 10Red

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mounting Plate Thickness(mm) 1.5–3 Rated Voltage(V) 250 Rated Current(A) 30
Withstand Voltage(V) AC1500 Insulation resistance(V) DC500 Main insulation material Phenol
Panel mounting method Nut tightener Note The knob is not removable.

Assistance technique