Série T-375-16

Série T-375-16
  • Remise sur volume
[Features]
· 16 mm standard terminal with removable knob, T-375-16 series.
· Available in red and black. A safe and reliable product made in Japan.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T-375-16-B
T-375-16-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCouleur Main insulation material

25.26 €

1 Disponible 6 jours 10BlackPhenol

25.26 €

1 Disponible 6 jours 10RedMelamine phenol

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mounting Plate Thickness(mm) 3(MAX) Rated Voltage(V) 125 Rated Current(A) 10
Withstand Voltage(V) AC1000 Insulation resistance(V) DC500 Note The knob is removable.

Assistance technique