Série T-1

Série T-1
  • Remise sur volume
[Features]
· Terminal with removable knob, T-1 series.
· Available in red and black. A safe and reliable product made in Japan.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T-1-B
T-1-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCouleur

13.48 €

1 Disponible 6 jours 10Black

13.48 €

1 Disponible 6 jours 10Red

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mounting Plate Thickness(mm) 4(MAX) Rated Voltage(V) 125 Rated Current(A) 10
Withstand Voltage(V) AC1000 Insulation resistance(V) DC500 Main insulation material (knob) Nylon 6
Main insulation material (bushing) Polycarbonate Panel mounting method Nut tightener Note The knob is not removable.

Assistance technique