Série T-12-12

Série T-12-12
  • Remise sur volume
[Features]
· 12 mm standard terminal, T-12-12.
· Available in red and black. A safe and reliable product made in Japan.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T-12-12-B
T-12-12-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCouleur

13.29 €

1 Disponible 6 jours 10Black

13.29 €

1 Disponible 6 jours -Red

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mounting Plate Thickness(mm) 4(MAX) Rated Voltage(V) 125 Rated Current(A) 10
Withstand Voltage(V) AC1000 Insulation resistance(V) DC500 Main insulation material Polycarbonate
Panel mounting method Nut tightener Note The knob is not removable.

Assistance technique