Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HNC-2.5S-D-A(02) |
HNC-2.5S-D-A(15) |
HNC-2.5S-D-B(02) |
HNC-2.5S-D-B(15) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | Placage de la borne en contact avec la pièce | Taille de fil conforme (AWG) | Diamètre extérieur de câble conforme (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.54 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 3 | Or | 26 à 22 | φ 1.35 à 1.7 | |
9.32 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 3 | Étain | 26 à 22 | φ 1.35 à 1.7 | |
0.37 € | 5 | Disponible | 6 jours | 2 | Or | 30 à 26 | φ 1.0 à 1.35 | ||
8.23 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 2 | Étain | 30 à 26 | φ 1.0 à 1.35 |
Loading...
Connector series initials | G/H/I | G·H·I | HNC | Type de contact | Femelle |
---|---|---|---|---|---|
Type de connecteur | Connexion de câble | Allowable Voltage(V) | 250 | Méthode de câblage | Serti |
Catégorie du produit | Borne desserrée | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -25 à +85 |
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal(A)
Placage de la borne en contact avec la pièce
Taille de fil conforme(AWG)
Diamètre extérieur de câble conforme(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles