Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Type de connecteur | Méthode de câblage | Connection direction | Taille d'enveloppe | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Taille de fil conforme (AWG) | Dimensions (verticale × horizontale × profondeur) (mm) | Diamètre extérieur de câble conforme (mm) | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | Partenaire d'accouplement 4 | Partenaire d'accouplement 5 | Partenaire d'accouplement 6 | Partenaire d'accouplement 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.89 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | Mâle | - | - | Serti | - | NA | Argent | Borne desserrée | Type standard | Pour 13 pôles / 15 pôles | 28 à 24 | 1.4 x 1.2 x 13.9 | NA | - | - | - | - | - | - | - | |
5.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 13 | Relais | Serti | Droit | 12 | Aucune borne | Prise jack | Type standard | NA | 22 à 18 / 28 à 24 | 16.9 x 16.9 x 49.1 | φ6.1 | RP13A-12P-13SC(71) | RP13A-12PA-13SC(71) | RP13A-12PB-13SC(71) | RP13A-12PD-13SC(71) | RP13A-12PE-13SC(71) | RP13A-12PK-13SC(71) | RP13A-12PS-13SC(71) | ||
10.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 20 | Relais | Serti | Droit | 12 | Aucune borne | Prise jack | Type standard | NA | 30 à 24 | 16.9 x 16.9 x 52.6 | φ 7.4 | RP13A-12PD-20SC(71) | RP13A-12PG-20SC(71) | RP13A-12PK-20SC(71) | RP13A-12PH-20SC(71) | RP13A-12PS-20SC(71) | - | - | ||
5.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 13 | Connexion de câble | Serti | Droit | 12 | Aucune borne | Bouchon | Type antistatique | NA | 22 à 18 / 28 à 24 | 16.9 x 16.9 x 47.2 | φ6.1 | RP13A-12R-13SC(71) | - | - | - | - | - | - | ||
4.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Femelle | 13 | Connexion de câble | Serti | Droit | 12 | Aucune borne | Bouchon | Type standard | NA | 22 à 18 / 28 à 24 | 16.9 x 16.9 x 47.2 | φ6.1 | RP13A-12RA-13PA(71) | RP13A-12RA-13PC(71) | RP13A-12RB-13PA(71) | RP13A-12RB-13PC(71) | RP13A-12RC-13PB | RP13A-12J-13PC(71) | - | ||
6.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Femelle | 20 | Connexion de câble | Serti | Droit | 12 | Aucune borne | Bouchon | Type standard | NA | 28 à 24 | 16.9 x 16.9 x 52.2 | φ6.1 | RP13A-12RA-20PC(71) | RP13A-12RC-20PB | RP13A-12JG-20PC(71) | - | - | - | - | ||
6.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Femelle | 20 | Connexion de câble | Serti | Droit | 12 | Aucune borne | Bouchon | Type standard | NA | 30 à 24 | 16.9 x 16.9 x 47.2 | φ6.4 | RP13A-12RA-20PC(71) | RP13A-12RC-20PB | RP13A-12JG-20PC(71) | - | - | - | - | ||
4.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Femelle | 13 | Connexion de câble | Serti | Droit | 12 | Aucune borne | Bouchon | Type standard | NA | 22 à 18 / 28 à 24 | 16.9 x 16.9 x 52.2 | φ 7.1 | RP13A-12RA-13PA(71) | RP13A-12RA-13PC(71) | RP13A-12RB-13PA(71) | RP13A-12RB-13PC(71) | RP13A-12RC-13PB | RP13A-12J-13PC(71) | - | ||
6.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Femelle | 20 | Connexion de câble | Serti | Droit | 12 | Aucune borne | Bouchon | Type standard | NA | 30 à 24 | 16.9 x 16.9 x 52.2 | φ 7.1 | RP13A-12RA-20PC(71) | RP13A-12RC-20PB | RP13A-12JG-20PC(71) | - | - | - | - | ||
4.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Femelle | 13 | Connexion de câble | Serti | Droit | 12 | Aucune borne | Bouchon | Type standard | NA | 22 à 18 / 28 à 24 | 16.9 x 16.9 x 52.2 | φ 8.1 | RP13A-12RA-13PA(71) | RP13A-12RA-13PC(71) | RP13A-12RB-13PA(71) | RP13A-12RB-13PC(71) | RP13A-12RC-13PB | RP13A-12J-13PC(71) | - | ||
6.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Femelle | 20 | Connexion de câble | Serti | Droit | 12 | Aucune borne | Bouchon | Type standard | NA | 30 à 24 | 16.9 x 16.9 x 52.2 | φ 8.1 | RP13A-12RA-20PC(71) | RP13A-12RC-20PB | RP13A-12JG-20PC(71) | - | - | - | - | ||
3.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Femelle | 13 | Montage sur panneau | Serti | Droit | 12 | Argent | Prise (à bride) | Type antistatique | NA | NA | 19 x 19 x 15 | NA | RP13A-12PA-13PC(71) | RP13A-12PK-13PC(71) | - | - | - | - | - | ||
4.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Mâle | 15 | Pour PCB | Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | 12 | Argent | Prise (à bride) | Type standard | NA | NA | 19 x 19 x 21.5 | NA | RP13A-12PD-15SC(71) | RP13A-12PK-15SC(71) | RP13A-12PP-15SC(71) | - | - | - | - | ||
7.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Mâle | 13 | Pour PCB | Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | 12 | Argent | Prise | Type standard | NA | NA | 17.5 x 18 x 23.5 | NA | RP13A-12P-13SC(71) | RP13A-12PA-13SC(71) | RP13A-12PB-13SC(71) | RP13A-12PD-13SC(71) | RP13A-12PE-13SC(71) | RP13A-12PK-13SC(71) | RP13A-12PS-13SC(71) | ||
8.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 20 | Pour PCB | Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | 12 | Argent | Prise | Type standard | NA | NA | 19.5 x 18 x 31.5 | NA | RP13A-12PD-20SC(71) | RP13A-12PG-20SC(71) | RP13A-12PK-20SC(71) | RP13A-12PH-20SC(71) | RP13A-12PS-20SC(71) | - | - | ||
0.19 € | 10 | Disponible | 6 jours | - | Femelle | - | - | Serti | - | NA | Argent | Borne desserrée | Type standard | Pour fil épais à 13 pôles | 22 à 18 | 2.1 x 1.6 x 13.9 | NA | - | - | - | - | - | - | - | ||
16.99 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | Femelle | - | - | Serti | - | NA | Or | Borne desserrée | Type standard | Pour 13 pôles / 15 pôles | 28 à 24 | 1.4 x 1.2 x 13.9 | NA | - | - | - | - | - | - | - | |
12.32 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | Femelle | - | - | Serti | - | NA | Argent | Borne desserrée | Type standard | Pour 13 pôles / 15 pôles | 28 à 24 | 1.4 x 1.2 x 13.9 | NA | - | - | - | - | - | - | - | |
9.11 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | Mâle | - | - | Serti | - | NA | Argent | Borne desserrée | Type standard | Pour 20 pôles | 30 à 24 | 1.35 x 1.2 x 12 | NA | - | - | - | - | - | - | - | |
9.11 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | Femelle | - | - | Serti | - | NA | Argent | Borne desserrée | Type standard | Pour 20 pôles | 30 à 24 | 1.35 x 1.2 x 11 | NA | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Forme ronde | Connector series initials | P/Q/R | P· Q· R | RP |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 2 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10 – +60 |
Configurer
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Type de connecteur
Méthode de câblage
Connection direction
Taille d'enveloppe
Placage de la borne en contact avec la pièce
Catégorie du produit
Spécifications
Caractéristiques
Taille de fil conforme(AWG)
Dimensions (verticale × horizontale × profondeur)(mm)
Diamètre extérieur de câble conforme(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles